Morsetto a cuneo in acciaio, con superfici a cuneo
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Griffe temperate (33-39 HRC) e brunite.Nota:Per il loro principio di funzionamento, i morsetti a V sono adatti per il serraggio multiplo. Attraverso le superfici a cuneo vengono raggiunte forze di serraggio elevate. A scelta possono essere ordinati morsetti a V con vite a testa cilindrica o vite a testa svasata. Morsetto a V con effetto di trazione verso il basso.Nota disegno:
La misura L si riferisce a ≤A. La misura H si riferisce a ≥A.
1) O-ring
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.