Gruppi merceologici
UNILOCK Riduttore per sistema a 5 assi grandezza del sistema 50 mm
K1120

UNILOCK Riduttore per sistema a 5 assi grandezza del sistema 50...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio per utensiliVersione:Superfici funzionali temprate e rettificate.
Corpo base e bullone di fissaggio monopezzo.
Nota:I riduttori UNILOCK per sistemi a 5 assi sono concepiti per il serraggio e il posizionamento del pezzo da lavorare.
I riduttori possono essere avvitati con il pezzo e montati sul modulo base o sul modulo di fissaggio aggiuntivo.
Inoltre il riduttore con formato di sistema 50 può essere combinato con il formato di sistema 80.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1120 UNILOCK Riduttore per sistema a 5 assi grandezza del sistema 50 mm 283 kB
 Nota tecnica per Sistema di bloccaggio modulare a 5 assi 50 1,5 MB

Disegni

UNILOCK Riduttore per sistema a 5 assi grandezza del sistema 50 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D2D3D4GHH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1120.251081A5020128,513,3M825128,2 0,00 €
K1120.501081A5020128,513,3M850128,2 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33