HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGPostfach 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tel. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 7 93-33
E-Mail: info@kipp.com · Internet: www.kipp.com
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore di stato, forma C con filettatura e cono di flusso
K1840_C

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le boccole di posizionamento costituiscono un punto di montaggio per gli elementi di comando e arresto a forma di perno, che possono agganciarsi in modo sicuro e preciso.

Le boccole di posizionamento per il sensore di stato sono dotate di un dado di serraggio per il fissaggio di un sensore Ø3 alla boccola.
Il sensore consente di verificare elettronicamente se un perno si trova o meno nella boccola di posizionamento.
Quando si utilizzano più bussole, è possibile determinare in quale di esse si trova l'elemento di comando o arresto.
Materiale:

Boccola di posizionamento in acciaio o acciaio inox 1.4034.
Dado di serraggio in ottone.

Versione:Boccola di posizionamento:
in acciaio temprato e brunito.
Acciaio inox, temprato e non trattato.

Dado di serraggio nichelato
Nota:Abbinato ai supporti per spine a leva K0638.
Il dado di serraggio viene fornito non assemblato.
Massima coppia di avvitamento del dado di fissaggio: 1,2 Nm.
Utilizzo:Le boccole di posizionamento, insieme a un sensore di stato, consentono un controllo del processo dipendente dall'azionamento. Inoltre è possibile garantire che gli elementi di comando o arresto si trovino nella posizione desiderata.
Ad esempio, nella regolazione del formato delle macchine per il confezionamento.
Montaggio:Il sensore viene fissato alla bussola con il dado di serraggio e regolato assialmente. Il sensore viene infine fissato in posizione stringendo il dado di serraggio.

La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
Particolarità:
RoHS

Disegni

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore di stato, forma C con filettatura e cono di flusso

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
D

D1D2D3HH1H2H3TSW1SW2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1840.304121Ccon filettatura e punta conicaacciaio4M12x1,5193161210,541145 0,00 €
K1840.305121Ccon filettatura e punta conicaacciaio5M12x1,5193161210,541155 0,00 €
K1840.306121Ccon filettatura e punta conicaacciaio6M12x1,5193161210,541165 0,00 €
K1840.308161Ccon filettatura e punta conicaacciaio8M16x1,5263201513,5415,585 0,00 €
K1840.310161Ccon filettatura e punta conicaacciaio10M16x1,5263201513,5415,5105 0,00 €
K1840.1304121Ccon filettatura e punta conicaacciaio inox4M12x1,5193161210,541145 0,00 €
K1840.1305121Ccon filettatura e punta conicaacciaio inox5M12x1,5193161210,541155 0,00 €
K1840.1306121Ccon filettatura e punta conicaacciaio inox6M12x1,5193161210,541165 0,00 €
K1840.1308161Ccon filettatura e punta conicaacciaio inox8M16x1,5263201513,5415,585 0,00 €
K1840.1310161Ccon filettatura e punta conicaacciaio inox10M16x1,5263201513,5415,5105 0,00 €