Gruppi merceologici
Pressori laterali a molla con molla in plastica

Pressori laterali a molla con molla in plastica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo e molla in plastica
Puntale acciaio, acciaio inox o POM.
Versione:Puntale (acciaio), cementato e brunito.
Puntale (acciaio inox) non trattato.
Puntale (POM) bianco.
Nota:II pressori laterali a molla servono per posizionare e serrare, trattenere e fissare pezzi in applicazioni che possono generare molta sporcizia.
Ad esempio: verniciatura e sabbiatura.

Calcolo lughezza X:
Y > = L1-D1/2, allora vale X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, allora vale X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)

Forza elastica leggera= molla blu
Forza elastica standard = molla rossa
Forza elastica potenziata = molla verde
Montaggio:Il corpo viene inserito a pressione nel foro.
Si raccomanda di lubrificare il corpo prima del montaggio.
Nota disegno:
1) Utensile di montaggio
2) Alcune misure hanno una forma a spina diversa

Y = altezza pezzo da lavorare
W = lunghezza pezzo da lavorare
X = corsa
Z = diametro perno di riferimento
Particolarità:
RoHS

Disegni (sintesi completa)

Pressori laterali a molla con molla in plastica

Pressori laterali a molla con molla in plastica, puntale in acciaio

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori laterali a molla con molla in plastica, puntale in acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2D

D1D2LL1±SF
ca. N
N. ordine
utensile di
montaggio
StatoCADAcc.PrezzoOrdinare
-forza elastica deboleforma a spina diversa635,973,70,410K1733.03in uscita 0,00 €
K1733.100409forza elastica debole-847,995,20,615K1733.04in uscita 0,00 €
K1733.100509forza elastica debole-1059,997,30,830K1733.05in uscita 0,00 €
K1733.100609forza elastica debole-1069,9910,3120K1733.05in uscita 0,00 €
K1733.200307forza elastica standardforma a spina diversa635,973,70,420K1733.03in uscita 0,00 €
K1733.200409forza elastica standard-847,995,20,630K1733.04in uscita 0,00 €
K1733.200509forza elastica standard-1059,997,30,860K1733.05in uscita 0,00 €
K1733.200609forza elastica standard-1069,9910,3130K1733.05in uscita 0,00 €
K1733.200813forza elastica standard-12811,91313,31,250K1733.08in uscita 0,00 €
K1733.201016forza elastica standard-161015,91616,91,680K1733.10in uscita 0,00 €
K1733.300509forza elastica aumentata-1059,997,30,890K1733.05in uscita 0,00 €
K1733.300609forza elastica aumentata-1069,9910,3160K1733.05in uscita 0,00 €
K1733.300813forza elastica aumentata-12811,91313,31,2100K1733.08in uscita 0,00 €
K1733.301016forza elastica aumentata-161015,91616,91,6160K1733.10in uscita 0,00 €

Pressori laterali a molla con molla in plastica, puntale in acciaio inox

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori laterali a molla con molla in plastica, puntale in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2D

D1D2LL1±SF
ca. N
N. ordine
utensile di
montaggio
StatoCADAcc.PrezzoOrdinare
K1733.110307forza elastica deboleforma a spina diversa632,973,70,410K1733.03in uscita 0,00 €
-forza elastica debole-847,995,20,615K1733.04in uscita 0,00 €
-forza elastica debole-1069,9910,3120K1733.05in uscita 0,00 €
-forza elastica standardforma a spina diversa635,973,70,420K1733.03in uscita 0,00 €
K1733.210409forza elastica standard-847,995,20,630K1733.04in uscita 0,00 €
K1733.210509forza elastica standard-1059,997,30,860K1733.05in uscita 0,00 €
K1733.210609forza elastica standard-1069,9910,3130K1733.05in uscita 0,00 €
K1733.210813forza elastica standard-12811,91313,31,250K1733.08in uscita 0,00 €
K1733.211016forza elastica standard-161015,91616,91,680K1733.10in uscita 0,00 €
K1733.310509forza elastica aumentata-1059,997,30,890K1733.05in uscita 0,00 €
K1733.310609forza elastica aumentata-1069,9910,3160K1733.05in uscita 0,00 €
K1733.310813forza elastica aumentata-12811,91313,21,2100K1733.08in uscita 0,00 €
K1733.311016forza elastica aumentata-161015,91616,61,6160K1733.10in uscita 0,00 €

Pressori laterali a molla con molla in plastica, puntale in POM

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori laterali a molla con molla in plastica, puntale in POM

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2D

D1D2LL1±SF
ca. N
N. ordine
utensile di
montaggio
StatoCADAcc.PrezzoOrdinare
K1733.120307forza elastica deboleforma a spina diversa635,973,70,410K1733.03in uscita 0,00 €
K1733.120409forza elastica debole-847,995,20,615K1733.04in uscita 0,00 €
K1733.120509forza elastica debole-1059,997,30,830K1733.05in uscita 0,00 €
K1733.120609forza elastica debole-1069,9910,3120K1733.05in uscita 0,00 €
K1733.220307forza elastica standardforma a spina diversa635,973,70,420K1733.03in uscita 0,00 €
K1733.220409forza elastica standard-847,995,20,630K1733.04in uscita 0,00 €
K1733.220509forza elastica standard-1059,997,30,860K1733.05in uscita 0,00 €
-forza elastica standard-12811,91313,31,250K1733.08in uscita 0,00 €
K1733.221016forza elastica standard-161015,91616,91,680K1733.10in uscita 0,00 €
K1733.320509forza elastica aumentata-1059,997,30,890K1733.05in uscita 0,00 €
K1733.320609forza elastica aumentata-1069,9910,3160K1733.05in uscita 0,00 €
K1733.320813forza elastica aumentata-12811,91313,31,2100K1733.08in uscita 0,00 €
K1733.321016forza elastica aumentata-161015,91616,91,6160K1733.10in uscita 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33