K0365Perno di fissaggio con anello |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Perno acciaio. Anello acciaio inox.Versione:Perni zincati. Anello non trattato.Nota:I perni di fissaggio servono per il fissaggio rapido e semplice e per il collegamento di componenti e pezzi da lavorare.
Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
I perni a innesto con l'anello formano un'alternativa vantaggiosa ai perni a innesto.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | D2 | L | L1 | L5 | Sforzo di taglio doppio max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0365.102306015 | 23 | 6 | 6,5 | 15 | 7 | 22 | 22 |  |  | 0,00 € | | K0365.102306020 | 23 | 6 | 6,5 | 20 | 7 | 27 | 22 |  |  | 0,00 € | | K0365.102306030 | 23 | 6 | 6,5 | 30 | 7 | 37 | 22 |  |  | 0,00 € | | K0365.102306040 | 23 | 6 | 6,5 | 40 | 7 | 47 | 22 |  |  | 0,00 € | | K0365.102808030 | 28 | 8 | 8,8 | 30 | 8 | 38 | 38 |  |  | 0,00 € | | K0365.102808040 | 28 | 8 | 8,8 | 40 | 8 | 48 | 38 |  |  | 0,00 € | | K0365.102808050 | 28 | 8 | 8,8 | 50 | 8 | 58 | 38 |  |  | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|