Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneNota:Qui trovate l'accessorio compatibile con il vostro articolo. |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Denominazione articolo | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0707.08X45 | PERNO FILETTATO, ESAGONO INCASSATO CON ESTREMITÀ SMUSSATA, DIN EN ISO4026 M08X45, SW=4, ACCIAIO NERO |  | | 0,00 € | | K0707.08X50 | PERNO FILETTATO, ESAGONO INCASSATO CON ESTREMITÀ SMUSSATA, DIN EN ISO4026 M08X50, SW=4, ACCIAIO NERO |  | | 0,00 € | | K0707.08X60 | PERNO FILETTATO, ESAGONO INCASSATO CON ESTREMITÀ SMUSSATA, DIN EN ISO4026 M08X60, SW=4, ACCIAIO NERO |  | | 0,00 € | | K0707.08X70 | PERNO FILETTATO, ESAGONO INCASSATO CON ESTREMITÀ SMUSSATA, DIN EN ISO4026 M08X70, SW=4, ACCIAIO NERO |  | | 0,00 € | | K0707.08X80 | PERNO FILETTATO, ESAGONO INCASSATO CON ESTREMITÀ SMUSSATA, DIN EN ISO4026 M08X80, SW=4, ACCIAIO NERO |  | | 0,00 € | |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|