HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGPostfach 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tel. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 7 93-33
E-Mail: info@kipp.com · Internet: www.kipp.com
Magneti tondi (magneti cilindrici) in NdFeB
K1395

Magneti tondi (magneti cilindrici) in NdFeB

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in ottone.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Versione:Alloggiamento liscio.Nota:Modello liscio, sistema schermato.
I magneti cilindrici in neodimio non devono in nessun caso essere inseriti a pressione direttamente nel ferro per evitare perdite di forza di adesione a causa di cortocircuiti magnetici.

Diametro "D" rettificato con tolleranza di accoppiamento h6.

I magneti cilindrici di forma A possono essere ridotti della misura "H1" senza riduzione della forza di adesione.
Range di temperatura: max. 80 °C.Montaggio:I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1395 Magneti tondi (magneti cilindrici) in NdFeB 184 kB

Disegni (sintesi completa)

Magneti tondi (magneti cilindrici) in NdFeB

Magneti tondi (magneti cilindrici) in NdFeB, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Magneti tondi (magneti cilindrici) in NdFeB, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

HH1Forza di
adesione
N
Distanza
dalle pareti
di ferro/mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1395.106A62010101,5 0,00 €
K1395.108A82010251,5 0,00 €
K1395.110A10208452 0,00 €
K1395.113A13206702,5 0,00 €
K1395.116A162021503 0,00 €
K1395.120A202552804 0,00 €
K1395.125A253574505 0,00 €
K1395.132A32404,57006 0,00 €

Magneti tondi (magneti cilindrici) in NdFeB, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Magneti tondi (magneti cilindrici) in NdFeB, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1HTForza di
adesione
N
Distanza
dalle pareti
di ferro/mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1395.206B6M3205101,5 0,00 €
K1395.208B8M3205251,5 0,00 €
K1395.210B10M4207452 0,00 €
K1395.213B13M4207702,5 0,00 €
K1395.216B16M42581503 0,00 €
K1395.220B20M62562804 0,00 €
K1395.225B25M63584505 0,00 €
K1395.232B32M64067006 0,00 €