Gruppi merceologici
Indicatori di livello olio
K0444

Indicatori di livello olio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Spia di livello in resina termoplastica poliammide.
O-ring e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Riflettore in alluminio.
Vite e dado esagonale in acciaio.
Versione:Alloggiamento verniciato colore nero.
Spia di livello trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature con olio fino a 100°C, con acqua fino a 70°C.
Riflettore laccato colore bianco, tacche e/o scala colore nero.
Vite e dado esagonale zincati.
Nota:Gli indicatori di livello olio possono essere montati come rappresentato nel disegno oppure direttamente nei fori filettati. Interasse dei fori di fissaggio = L1 ±0,5.
Gli indicatori di livello olio sono adatti per serbatoi che lavorano senza pressione.
Massima temperatura di esercizio: 100 °C.
Nota disegno:
Forma A: senza termometro
Forma B: con termometro

1) Guarnizione piatta
2) O-ring
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0444 Indicatori di livello olio 190 kB

Disegni (sintesi completa)

Indicatori di livello olio

Indicatori di livello olio forma A, senza termometro

Maggiori informazioni

Disegni

Indicatori di livello olio forma A, senza termometro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD1HH1LL1L2L3Numero
viti di fissaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0444.107610A31M1024,5201077639372 0,00 €
K0444.107612A31M1224,5201077639372 0,00 €
K0444.112710A31M1024,52015612790802 0,00 €
K0444.112712A31M1224,52015612790802 0,00 €
K0444.125412A34M1233172862542001782 0,00 €

Indicatori di livello olio forma B, con termometro

Maggiori informazioni

Disegni

Indicatori di livello olio forma B, con termometro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD1HH1LL1L2L3Numero
viti di fissaggio
Scala termometricaCADAcc.PrezzoOrdinare
K0444.207610B31M1024,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 0,00 €
K0444.207612B31M1224,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 0,00 €
K0444.212710B31M1024,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 0,00 €
K0444.212712B31M1224,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 0,00 €
K0444.225412B34M12331728625420017820 - 100 °C / 50 - 200 °F 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33