Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Impugnatura in poliammide termoplastica.
Asta di livello dell'olio in acciaio.
O-ring di gomma (NBR), 70 Shore.
Versione:Impugnatura colore nero.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Nota disegno:
Forma B: con foro di sfiato
Forma C: senza foro di sfiato
Forma D: con foro di sfiato

1) O-ring
2) solo per forma D
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0468 Aste di livello olio 133 kB

Disegni (sintesi completa)

Aste di livello olio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D2D3D4
Ø
LL1S
min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0468.22714B271418134341310 0,00 €
K0468.23218B32182414545179 0,00 €
K0468.23220B32202414544,51810 0,00 €
K0468.32714C271418134342017 0,00 €
K0468.33012C271218144362016 0,00 €
K0468.33318C331824145442117,5 0,00 €
K0468.33520C352024165462117,5 0,00 €
K0468.42714D271418134342017 0,00 €
K0468.43318D331824145442117,5 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33