Gruppi merceologici
Golfari maschio in acciaio inox girevoli ad alta resistenza
K2100

Golfari maschio in acciaio inox girevoli ad alta resistenza

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Anello in acciaio inox 1.4462.
Vite in acciaio inox 1.4462.
Versione:Anello fucinato e trattato termicamente ad alta resistenza.
Controllo 100% elettromagnetico delle incrinature secondo EN 1677-1, fattore di sicurezza 4.
Nota:A differenza dei golfari maschio DIN 580, l'anello è orientabile, consentendo di regolare la direzione della forza e di evitare allentamenti o avvitamenti eccessivi.

Fattore di sicurezza 4x
- Corpo dell'anello ruotabile a 360° con vite serrata

La capacità di carico nominale è indicata in modo visibile sul golfare. Si applica al caso di sollecitazione meno favorevole (vedi tabella). La forza di collaudo è pari a 2,5 volte la capacità di carico consentita. La capacità di carico specificata non deve essere superata.
Con viti a testa cilindrica con esagono incassato imperdibili tuttavia smontabili. I golfari sono approvati dalla DGUV.

I golfari contengono un chip RFID digitale con un certificato incorporato per la tracciabilità seriale.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2100 Golfari maschio in acciaio inox girevoli ad alta resistenza 257 kB

Disegni

Golfari maschio in acciaio inox girevoli ad alta resistenza

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineD

D1D2D3D4HH1LSS1SWPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2100.1218M12305233445651810118500 0,00 €
K2100.1624M1635613551655241413101000 0,00 €
K2100.2030M2040704460757301615122000 0,00 €
K2100.2436M24498452729010361918142500 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33