Gruppi merceologici
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
K1330

Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4404.

Versione:lucidato.Nota:Le viti con gambo sottile vengono spesso assicurate con un elemento di fissaggio per evitare perdite accidentali. In questo modo è soddisfatta la norma UE 2006/42/CE. Con la rondella di sicurezza opzionale, la vite viene unita in modo imperdibile al componente prima dell'avvitamento. A tale scopo, la rondella viene montata sulla parte filettata e può quindi muoversi liberamente sul gambo sottile. Il gambo della vite non viene danneggiato, ad es. per l'effetto di intaglio della molla. In modalità manuale è esclusa una svitatura autonoma. Tuttavia, è possibile separare la rondella dalla vite con cautela e senza danneggiarla.
La superficie della vite a testa esagonale è lucidata e la sua forma ottimizzata per l'utilizzo in aree igieniche. La testa della vite è semisferica sul lato anteriore e il collare conico è realizzato con la corrispondente inclinazione. Al posto di incisioni o cavità fastidiose, la testa della vite presenta una superficie liscia con una rugosità inferiore a Ra 0,8 µm. Lo sporco o i residui di prodotto e/o detergente difficilmente aderiscono alla superficie ed è assicurata una facile pulizia.
Su richiesta:Filettatura in pollici, altre lunghezze di filettatura e di gamboAccessori:Rondelle di sicurezza K1331.

Per il serraggio e l'allentamento senza provocare danni alle viti, consigliamo la chiave fissa con inserto di protezione (K1362).
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1330 Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN 318 kB
 Coppie di serraggio - viti a testa esagonale con gambo sottile 18,2 kB

Disegni

Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33