- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili paraspigoli, profili di tenuta
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K2423Inserti filettati HeliCoil®plus |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4301Versione:verde.Nota:Gli inserti filettati HeliCoil®plus sono un ausilio irrinunciabile per le officine di riparazioni e per chiunque lavori i metalli. Filettature rovinate, bloccate o troppo larghe possono essere riportate al diametro nominale in pochi minuti. Tecnicamente perfetti e a tenuta illimitata, resistenti contro gli effetti corrosivi e le sollecitazioni termiche. In questo modo è possibile anche il recupero degli scarti di prodotti costosi. Grazie all'elevata qualità della superficie, garantiscono un ottimo limite di elasticità e una maggiore forza di precarico delle viti ad alta resistenza. Gli inserti filettati HeliCoil®plus sono inoltre adatti per filettature mobili in tutti i componenti in leghe leggere e in pezzi fusi. Su richiesta:Altre dimensioni.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione | Inserti filettati | Lunghezza degli inserti in condizioni di montaggio mm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2423.0521 | Inserto Filettato | M5 | 5 |  | | 0,00 € | | K2423.0531 | Inserto Filettato | M5 | 7,5 |  | | 0,00 € | | K2423.0541 | Inserto Filettato | M5 | 10 |  | | 0,00 € | | K2423.0621 | Inserto Filettato | M6 | 6 |  | | 0,00 € | | K2423.0631 | Inserto Filettato | M6 | 9 |  | | 0,00 € | | K2423.0641 | Inserto Filettato | M6 | 12 |  | | 0,00 € | | K2423.0821 | Inserto Filettato | M8 | 8 |  | | 0,00 € | | K2423.0831 | Inserto Filettato | M8 | 12 |  | | 0,00 € | | K2423.0841 | Inserto Filettato | M8 | 16 |  | | 0,00 € | | K2423.1021 | Inserto Filettato | M10 | 10 |  | | 0,00 € | | K2423.1031 | Inserto Filettato | M10 | 15 |  | | 0,00 € | | K2423.1041 | Inserto Filettato | M10 | 20 |  | | 0,00 € | | K2423.1221 | Inserto Filettato | M12 | 12 |  | | 0,00 € | | K2423.1231 | Inserto Filettato | M12 | 18 |  | | 0,00 € | | K2423.1241 | Inserto Filettato | M12 | 24 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|