Gruppi merceologici
Anelli di tenuta DIN 7603 in rame o alluminio
K2078

Anelli di tenuta DIN 7603 in rame o alluminio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Rame o alluminio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Gli anelli di tenuta, realizzati secondo DIN 7603 forma A, possono essere utilizzati ovunque grazie alla loro resistenza alla corrosione, ad eccezione di alcune sostanze acide forti. Grazie alla loro struttura morbida, si adattano a tutte le irregolarità delle parti da avvitare, garantendo così un'elevata tenuta.

Impediscono la fuoriuscita di liquidi o gas verso l'esterno e proteggono contemporaneamente il sistema dall'ingresso di polvere, sporco e liquidi.

Gli anelli di tenuta vengono utilizzati, ad esempio, nei tappi filettati DIN 908 e nelle viti cave.
Range di temperatura: Rame fino a max. 300°C.
Alluminio fino a max. 200°C.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2078 Anelli di tenuta DIN 7603 in rame o alluminio 125 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 715 kB

Disegni

Anelli di tenuta DIN 7603 in rame o alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
D1

D2HDimensione nominaleAdatto
per filettatura in
pollici
Adatto
per filettatura in
mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2078.110400080Arame4,27,914x8-- 0,00 €
K2078.110500075Arame5,27,415x7,5-- 0,00 €
K2078.110650095Arame6,79,416,5x9,5-- 0,00 €
K2078.110800115Arame8,211,418x11,5-M8x1 0,00 €
K2078.111000135Arame10,213,4110x13,5G1/8M10x1 0,00 €
K2078.111200155Arame12,215,41,512x15,5-M12x1,5 0,00 €
K2078.111200160Arame12,215,91,512x16-M12x1,5 0,00 €
K2078.111400180Arame14,217,91,514x18G1/4M14x1,5 0,00 €
K2078.111400200Arame14,219,91,514x20G1/4M14x1,5 0,00 €
K2078.111600200Arame16,219,91,516x20-M16x1,5 0,00 €
K2078.111700210Arame17,220,91,517x21G3/8- 0,00 €
K2078.111800220Arame18,221,91,518x22-M18x1,5 0,00 €
K2078.112000240Arame20,223,91,520x24-M20x1,5 0,00 €
K2078.112100260Arame21,225,91,521x26G1/2- 0,00 €
K2078.112200270Arame22,226,91,522x27-M22x1,5 0,00 €
K2078.112400290Arame24,328,9224x29-M24x1,5 0,00 €
K2078.112600310Arame26,330,9226x31-M26x1,5 0,00 €
K2078.112700320Arame27,331,9227x32G3/4M27x2 0,00 €
K2078.113000360Arame30,335,9230x36G7/8M30x1,5 0,00 €
K2078.113300390Arame33,338,9233x39G1M33x2 0,00 €
K2078.113600420Arame36,341,9236x42-M36x1,5 0,00 €
K2078.113800440Arame38,343,9238x44G1 1/8M38x1,5 0,00 €
K2078.114200490Arame42,348,9242x49G1 1/4M42x1,5 0,00 €
K2078.114500520Arame45,351,9245x52-M45x1,5 0,00 €
K2078.114800550Arame48,354,9248x55G1 1/2M48x1,5 0,00 €
K2078.115000570Arame50,256,9250x57-- 0,00 €
K2078.115200600Arame52,559,82,552x60-M52x1,5 0,00 €
K2078.115600640Arame56,563,82,556x64-M56x2 0,00 €
K2078.116000680Arame60,567,82,560x68G2M60x2 0,00 €
K2078.210400080Aalluminio4,27,914x8-- 0,00 €
K2078.210500075Aalluminio5,27,415x7,5-- 0,00 €
K2078.210650095Aalluminio6,79,416,5x9,5-- 0,00 €
K2078.210800115Aalluminio8,211,418x11,5-M8x1 0,00 €
K2078.211000135Aalluminio10,213,4110x13,5G1/8M10x1 0,00 €
K2078.211200155Aalluminio12,215,41,512x15,5-M12x1,5 0,00 €
K2078.211200160Aalluminio12,215,91,512x16-M12x1,5 0,00 €
K2078.211400180Aalluminio14,217,91,514x18G1/4M14x1,5 0,00 €
K2078.211400200Aalluminio14,219,91,514x20G1/4M14x1,5 0,00 €
K2078.211600200Aalluminio16,219,91,516x20-M16x1,5 0,00 €
K2078.211700210Aalluminio17,220,91,517x21G3/8- 0,00 €
K2078.211800220Aalluminio18,221,91,518x22-M18x1,5 0,00 €
K2078.212000240Aalluminio20,223,91,520x24-M20x1,5 0,00 €
K2078.212100260Aalluminio21,225,91,521x26G1/2- 0,00 €
K2078.212200270Aalluminio22,226,91,522x27-M22x1,5 0,00 €
K2078.212400290Aalluminio24,328,9224x29-M24x1,5 0,00 €
K2078.212600310Aalluminio26,330,9226x31-M26x1,5 0,00 €
K2078.212700320Aalluminio27,331,9227x32G3/4M27x2 0,00 €
K2078.213000360Aalluminio30,335,9230x36G7/8M30x1,5 0,00 €
K2078.213300390Aalluminio33,338,9233x39G1M33x2 0,00 €
K2078.214200490Aalluminio42,348,9242x49G1 1/4M42x1,5 0,00 €
K2078.214500520Aalluminio45,351,9245x52-M45x1,5 0,00 €
K2078.214800550Aalluminio48,354,9248x55G1 1/2M48x1,5 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33