Gruppi merceologici
Anelli di serraggio acciaio o acciaio inox divisi
con superficie di appoggio
K2224

Anelli di serraggio acciaio o acciaio inox divisi con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Gli anelli di bloccaggio divisi, con superficie di appoggio, racchiudono l'albero con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.

La tolleranza dell'albero deve essere inferiore a h11.

Grazie alla realizzazione in due parti è possibile un montaggio rapido e semplice senza smontare le parti vicine.

I fori filettati degli anelli di serraggio divisi consentono di fissare agli alberi o assi altri elementi, come leve di commutazione o camme. Possono essere montati in modo semplice e sicuro con una forte forza di serraggio riducendo l'altezza dell'intaglio senza danneggiare la superficie di alberi e assi.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2224 Anelli di serraggio acciaio o acciaio inox divisi con superficie di appoggio 196 kB

Disegni

Anelli di serraggio acciaio o acciaio inox divisi
con superficie di appoggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Chiave
in acciaio
B

C
(DIN 912)
DD1D2HLL1RTCADAcc.PrezzoOrdinare
K2224.01001acciaio1.05039M3x10M310281214,58-4 0,00 €
K2224.01201acciaio1.050311M4x12M312301315831,84 0,00 €
K2224.01401acciaio1.050311M04X14M314321415933,94 0,00 €
K2224.01501acciaio1.050313M5x16M415361519,51239,45,5 0,00 €
K2224.01601acciaio1.050313M5x16M4163816201339,45,5 0,00 €
K2224.01801acciaio1.050313M5x16M41840172112,542,25,5 0,00 €
K2224.02001acciaio1.050315M06X16M420421821,51446,45,5 0,00 €
K2224.02201acciaio1.050315M06X16M422462022,51248,15,5 0,00 €
K2224.02501acciaio1.050315M06X16M42548212312,550,85,5 0,00 €
K2224.02801acciaio1.050315M06X16M5285422,52918,5-7 0,00 €
K2224.03001acciaio1.050315M6x18M530562428,51858,67 0,00 €
K2224.03201acciaio1.050315M6x18M5325825291858,67 0,00 €
K2224.03501acciaio1.050315M6x18M5356026302061,67 0,00 €
K2224.03801acciaio1.050315M6x18M53866273727-7 0,00 €
K2224.04001acciaio1.050315M6x18M54066273727-7 0,00 €
K2224.04501acciaio1.050319M8x25M645763141,52879,48,5 0,00 €
K2224.05001acciaio1.050319M8x25M6508234,543,52984,28,5 0,00 €
K2224.01002acciaio inox1.43059M3x10M310281214,58-4 0,00 €
K2224.01202acciaio inox1.430511M4x12M312301315831,84 0,00 €
K2224.01402acciaio inox1.430511M04X14M314321415933,94 0,00 €
K2224.01502acciaio inox1.430513M5x16M415361519,51239,45,5 0,00 €
K2224.01602acciaio inox1.430513M5x16M4163816201339,45,5 0,00 €
K2224.01802acciaio inox1.430513M5x16M41840172112,542,25,5 0,00 €
K2224.02002acciaio inox1.430515M06X16M420421821,51446,45,5 0,00 €
K2224.02202acciaio inox1.430515M06X16M422462022,51248,15,5 0,00 €
K2224.02502acciaio inox1.430515M06X16M42548212312,550,85,5 0,00 €
K2224.02802acciaio inox1.430515M06X16M5285422,52918,5-7 0,00 €
K2224.03002acciaio inox1.430515M6x18M530562428,51858,67 0,00 €
K2224.03202acciaio inox1.430515M6x18M5325825291858,67 0,00 €
K2224.03502acciaio inox1.430515M6x18M5356026302061,67 0,00 €
K2224.03802acciaio inox1.430515M6x18M53866273727-7 0,00 €
K2224.04002acciaio inox1.430515M6x18M54066273727-7 0,00 €
K2224.04502acciaio inox1.430519M8x25M645763141,52879,48,5 0,00 €
K2224.05002acciaio inox1.430519M8x25M6508234,543,52984,28,5 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33