Gruppi merceologici
Base del nastro in velcro con nastro in velcro per montaggio a vite
K2149

Base del nastro in velcro con nastro in velcro per montaggio a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Base poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Nastro in velcro polipropilene.
Versione:Base nera, autoestinguente secondo UL94-V0.
Nastro in velcro nero, autoestinguente secondo UL94-V2.
Nota:La base con nastro a strappo serve come ausilio all'installazione per il fissaggio delicato di cavi, condutture e tubi. La base è già dotata di un nastro a strappo. Il nastro a strappo può essere estratto e inserito nella base senza l'uso di attrezzi. Il nastro a strappo può essere aperto e richiuso centinaia di volte.

La base con nastro a strappo è adatta per il montaggio diretto con viti a testa svasata. Base con nastro a strappo B=30 con viti a testa cilindrica.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2149 Base del nastro in velcro con nastro in velcro per montaggio a vite 377 kB

Disegni

Base del nastro in velcro con nastro in velcro per montaggio a vite

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

B1D
per vite
H1LL1Campo di serraggio
mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2149.071507,515M48,6150194-20 0,00 €
K2149.101501015M48,6150194-20 0,00 €
K2149.201802026M411,3180298-35 0,00 €
K2149.202002026M411,32003610-60 0,00 €
K2149.303003038M6193006220-100 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33