Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Si utilizzano elementi di arresto, per collegare due componenti in posizioni angolari a piacere ad accoppiamento geometrico tra loro. Gli elementi di arresto con dentatura interna (forma A-D) sono combinabili a piacere con gli elementi di arresto con dentatura esterna (forma E-H), a seconda del caso applicativo e della possibilità di montaggio. La molla di compressione supporta un rapido passaggio in una nuova posizione angolare. Materiale:

Elemento di arresto o acciaio inox 1.4305.
Molla acciaio inox 1.4310.
Viti a testa cilindrica di arresto o acciaio inox A 2.

Versione:Elemento di arresto in acciaio brunito o acciaio inox lucido.
Molla non trattata.
Viti a testa cilindrica in acciaio classe di resistenza 8.8, acciaio annerito o acciaio inox A2-70, lucido.
Indicazioni per l'acquisto:Per gli elementi di arresto a dentatura interna di forma A e B sono comprese nella fornitura 2 viti a testa cilindrica con esagono incassato M3x8 o M5x10.
Per gli elementi di arresto a dentatura esterna (forma E-H) è compresa nella fornitura una molla di compressione in acciaio inossidabile.
Nota:Per il fissaggio di elementi di arresto di forma A o B utilizzare viti a testa cilindrica a norma DIN 7984 con esagono incassato, a testa bassa. Funzioni:Gli elementi di blocco si utilizzano per lo spostamento rotatorio di componenti. Le possibilità di fissaggio possono essere composte in funzione dell'applicazione.Nota disegno:
1) disinserito
2) inserito
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1446_E Elementi di blocco, Forma E con dentatura esterna 257 kB

Disegni

Elementi di blocco, Forma E con dentatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
B2B3D1D2D3D4H

Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1446.52338Eacciaio1212M43H83,2239,538 0,00 €
K1446.53346Eacciaio1818M65H85,3331346 0,00 €
K1446.152338Eacciaio inox1212M43H83,2239,538 0,00 €
K1446.153346Eacciaio inox1818M65H85,3331346 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33