Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneDescrizione del prodotto:Si utilizzano elementi di arresto, per collegare due componenti in posizioni angolari a piacere ad accoppiamento geometrico tra loro. Gli elementi di arresto con dentatura interna (forma A-D) sono combinabili a piacere con gli elementi di arresto con dentatura esterna (forma E-H), a seconda del caso applicativo e della possibilità di montaggio. La molla di compressione supporta un rapido passaggio in una nuova posizione angolare. Materiale:

Elemento di arresto o acciaio inox 1.4305.
Molla acciaio inox 1.4310.
Viti a testa cilindrica di arresto o acciaio inox A 2.

Versione:Elemento di arresto in acciaio brunito o acciaio inox lucido.
Molla non trattata.
Viti a testa cilindrica in acciaio classe di resistenza 8.8, acciaio annerito o acciaio inox A2-70, lucido.
Indicazioni per l'acquisto:Per gli elementi di arresto a dentatura interna di forma A e B sono comprese nella fornitura 2 viti a testa cilindrica con esagono incassato M3x8 o M5x10.
Per gli elementi di arresto a dentatura esterna (forma E-H) è compresa nella fornitura una molla di compressione in acciaio inossidabile.
Nota:Per il fissaggio di elementi di arresto di forma A o B utilizzare viti a testa cilindrica a norma DIN 7984 con esagono incassato, a testa bassa. Funzioni:Gli elementi di blocco si utilizzano per lo spostamento rotatorio di componenti. Le possibilità di fissaggio possono essere composte in funzione dell'applicazione.Accessori:Vite a testa cilindrica DIN 912/DIN EN ISO 4762
Vite a testa cilindrica DIN 6912
Nota disegno:
Forma A: dentatura interna, foro filettato centrico, 2x foro svasato per vite a testa cilindrica a testa bassa, 2x foro calibrato
Forma B: dentatura interna, foro passante centrico, 2x foro svasato per vite a testa cilindrica a testa bassa, 2x foro calibrato
Forma C: dentatura interna, foro filettato centrico, 2x foro filettato per fissaggio, 2x foro calibrato
Forma D: dentatura interna, foro passante centrico, 2x foro filettato per fissaggio, 2x foro calibrato
Forma E: dentatura esterna, foro filettato centrico, 2x foro svasato per vite a testa cilindrica, 2x foro calibrato
Forma F: dentatura esterna, foro passante centrico, 2x foro svasato per vite a testa cilindrica, 2x foro calibrato
Forma G: dentatura esterna, foro filettato centrico, 2x foro filettato, 2x foro calibrato
Forma H: dentatura esterna, foro passante centrico, 2x foro filettato, 2x foro calibrato

1) disinserito
2) inserito
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1446 Elemento di arresto acciaio o acciaio inox 627 kB

Disegni (sintesi completa)

Elemento di arresto acciaio o acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1Materiale
corpo base
B2B3Ø foro
D1
D1D2D3D4H

Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1446.112338Acon dentatura internaacciaio inox1212-M43H8M32313,538 0,00 €
K1446.113346Acon dentatura internaacciaio inox1818-M65H8M53319,546 0,00 €
K1446.122338Bcon dentatura internaacciaio inox12124,2-3H8M32313,538 0,00 €
K1446.123346Bcon dentatura internaacciaio inox18186,2-5H8M53319,546 0,00 €
K1446.132338Ccon dentatura internaacciaio inox1212-M43H8M32313,538 0,00 €
K1446.133346Ccon dentatura internaacciaio inox1818-M65H8M53319,546 0,00 €
K1446.142338Dcon dentatura internaacciaio inox12124,2-3H8M32313,538 0,00 €
K1446.143346Dcon dentatura internaacciaio inox18186,2-5H8M53319,546 0,00 €
K1446.152338Econ dentatura esternaacciaio inox1212-M43H83,2239,538 0,00 €
K1446.153346Econ dentatura esternaacciaio inox1818-M65H85,3331346 0,00 €
K1446.162338Fcon dentatura esternaacciaio inox12124,2-3H83,2239,538 0,00 €
K1446.163346Fcon dentatura esternaacciaio inox18186,2-5H85,3331346 0,00 €
K1446.172338Gcon dentatura esternaacciaio inox1212-M43H8M3239,538 0,00 €
K1446.173346Gcon dentatura esternaacciaio inox1818-M65H8M5331346 0,00 €
K1446.182338Hcon dentatura esternaacciaio inox12124,2-3H8M3239,538 0,00 €
K1446.183346Hcon dentatura esternaacciaio inox18186,2-5H8M5331346 0,00 €
K1446.12338Acon dentatura internaacciaio1212-M43H8M32313,538 0,00 €
K1446.13346Acon dentatura internaacciaio1818-M65H8M53319,546 0,00 €
K1446.22338Bcon dentatura internaacciaio12124,2-3H8M32313,538 0,00 €
K1446.23346Bcon dentatura internaacciaio18186,2-5H8M53319,546 0,00 €
K1446.32338Ccon dentatura internaacciaio1212-M43H8M32313,538 0,00 €
K1446.33346Ccon dentatura internaacciaio1818-M65H8M53319,546 0,00 €
K1446.42338Dcon dentatura internaacciaio12124,2-3H8M32313,538 0,00 €
K1446.43346Dcon dentatura internaacciaio18186,2-5H8M53319,546 0,00 €
K1446.52338Econ dentatura esternaacciaio1212-M43H83,2239,538 0,00 €
K1446.53346Econ dentatura esternaacciaio1818-M65H85,3331346 0,00 €
K1446.62338Fcon dentatura esternaacciaio12124,2-3H83,2239,538 0,00 €
K1446.63346Fcon dentatura esternaacciaio18186,2-5H85,3331346 0,00 €
K1446.72338Gcon dentatura esternaacciaio1212-M43H8M3239,538 0,00 €
K1446.73346Gcon dentatura esternaacciaio1818-M65H8M5331346 0,00 €
K1446.82338Hcon dentatura esternaacciaio12124,2-3H8M3239,538 0,00 €
K1446.83346Hcon dentatura esternaacciaio18186,2-5H8M5331346 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33