Gruppi merceologici
Connettore a spina-tubo a sezione quadra articolato con uno scarico
K0626

Connettore a spina-tubo a sezione quadra articolato con uno...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale, esecuzione:Poliammide PA, colore nero.
Vite a testa cilindrica DIN 6912 e dado esagonale DIN 934, acciaio galvanizzato.
Nota:I connettori a spina vengono innestati in modo semplice nel rispettivo tubo a sezione quadrata. Smontabile e riutilizzabile più volte. Il campo di regolazione indicato può essere modificato in continuo. Lo scarico può ruotare intorno al suo asse.Montaggio:In ciascuno dei due perni del giunto sono presenti due camere in cui si possono inserire, se necessario, dei dadi esagonali (non forniti) per fissare i perni nel tubo:
- connettore 20x20: SW10
- connettore 25x25: nessuna camera
- connettore 30x30: SW13
Accessori:- Tubi a sezione quadra K0627
- Tubi a sezione quadra con staffa K0628
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0626 Connettore a spina-tubo a sezione quadra articolato con uno scarico 198 kB
 Nota tecnica raccordo per tubo a sezione quadra 527 kB

Disegni

Connettore a spina-tubo a sezione quadra articolato con uno scarico

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

A1LL1L2GCompatibile
con tubo a
sezione quadra
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0626.120151120175934420° - 190°20 x 20 x 1,5 0,00 €
K0626.125151125226838420° - 190°25 x 25 x 1,5  0,00 €
K0626.1251512252259384245° - 195°25 x 25 x 1,5  0,00 €
K0626.130201130267540410° - 190°30 x 30 x 2 0,00 €
K0626.1302012302668424145° - 200°30 x 30 x 2 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33