Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento di alluminio pressofuso.
Inserti e albero frizionato: acciaio.
Anello di copertura e tappi di copertura: plastica.
Piastre di fissaggio delle scanalature: alluminio pressofuso.
Viti, rondelle e tasselli: acciaio.
Versione:Alloggiamento: verniciato color alluminio.
Inserti e alberi frizionati: non trattati.
Anello di copertura e tappi di copertura: simili a RAL 7042.
Piastre di fissaggio delle scanalature: verniciate color alluminio.
Viti, rondelle e tasselli: zincati.
Nota:Giunti a frizione per la costruzione di bracci girevoli individuali con profili in alluminio. Le giunzioni a frizione si caratterizzano per un momento di attrito preimpostato, disponibile in 6 intervalli da 0,5 a 15 Nm. Rotabile a 360°. Misura di interasse 40 mm.

Il giunto a frizione può essere fissato al profilo in senso longitudinale, trasversale o frontale. Per il montaggio frontale, è necessario una filettatura M8 (profonda minimo 15 mm) nel foro centrale. Nel caso di montaggio su superfici piane, le piastre di fissaggio delle scanalature fornite non vengono utilizzate.

Il carico di coppia massimo M è di 200 Nm.

Boccola di taglio per ridurre il diametro del foro centrale da Ø10,2 mm alla dimensione del filetto M8, vedere K1538.
Fornitura1 Giunto a frizione
4 Tappi di copertura
4 Viti DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (per tasselli)
4 Viti DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (per foro centrale)
4 Rondelle 8-FSt
4 Piastre di fissaggio per scanalatura
4 Tasselli per cave da 10 a M8
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2174 Giunti a frizione, doppi, 45/90/45 Tipo B 265 kB

Disegni

Giunti a frizione, doppi, 45/90/45 Tipo B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

TipoLarghezza
cava
Coppia
Nm
M
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2174.005B102x0,5200 0,00 €
K2174.030B102x3200 0,00 €
K2174.060B102x6200 0,00 €
K2174.090B102x9200 0,00 €
K2174.120B102x12200 0,00 €
K2174.150B102x15200 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33