- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica, trattato termicamente.Versione:Forma A-C: brunito. Diametro del gambo rettificato. Forma D: brunito.Nota:Le forze e le coppie di serraggio indicate valgono per l'intervallo di serraggio indicato (H5).Vantaggi:Design compatto per applicazioni anche in spazi ristretti Ampia scelta di varianti e dimensioniAccessori:Sostegni per ganci di serraggio K0017. Sostegni per ganci di serraggio K0851. Cilindro di elevazione K0018. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 max. intervallo di serraggio | B | R | Vite a testa cilindrica DIN 912 | Coppia di serraggio max. Nm | F max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0014.110030 | A | 20 | 25 | 75 | 54 | 30 | 9 | 10 | 12 | 12 | 30 | M10x65 | 37,2 | 13 |  | | 0,00 € | | K0014.110040 | A | 20 | 25 | 75 | 54 | 30 | 9 | 10 | 12 | 12 | 40 | M10x65 | 31,4 | 9,8 |  | | 0,00 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 max. intervallo di serraggio | B | R | Vite a testa cilindrica DIN 912 | Coppia di serraggio max. Nm | F max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0014.208020 | B | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 10 | 20 | M8x50 | 37,2 | 13,6 |  | | 0,00 € | | K0014.208025 | B | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 10 | 25 | M8x50 | 32,3 | 10,9 |  | | 0,00 € | | K0014.208030 | B | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 10 | 30 | M8x50 | 29,4 | 9 |  | | 0,00 € | | K0014.212040 | B | 25 | 32 | 92 | 66 | 39 | 11 | 12 | 15 | 18 | 40 | M12x80 | 58,8 | 17,5 |  | | 0,00 € | | K0014.212050 | B | 25 | 32 | 92 | 68 | 39 | 11 | 12 | 15 | 18 | 50 | M12x80 | 49 | 14 |  | | 0,00 € | | K0014.212060 | B | 25 | 32 | 92 | 68 | 39 | 11 | 12 | 15 | 18 | 60 | M12x80 | 45,1 | 11,6 |  | | 0,00 € | | K0014.216040 | B | 32 | 36 | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 22 | 40 | M16x85 | 166,6 | 37,9 |  | | 0,00 € | | K0014.216050 | B | 32 | 36 | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 22 | 50 | M16x85 | 147 | 30,4 |  | | 0,00 € | | K0014.216060 | B | 32 | 36 | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 22 | 60 | M16x85 | 127,4 | 25,2 |  | | 0,00 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 max. intervallo di serraggio | B | L | R | Vite a testa cilindrica DIN 912 | Coppia di serraggio max. Nm | F max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0014.312140 | C | 25 | 32 | M12 | 92 | 66 | 39 | 11 | 10 | 15 | 18 | 31 | 40 | M12x80 | 58,8 | 22,6 |  | | 0,00 € | | K0014.312150 | C | 25 | 32 | M12 | 92 | 68 | 39 | 11 | 13 | 15 | 18 | 38 | 50 | M12x80 | 49 | 18,5 |  | | 0,00 € | | K0014.312160 | C | 25 | 32 | M12 | 92 | 68 | 39 | 11 | 13 | 15 | 18 | 46 | 60 | M12x80 | 45,1 | 15,2 |  | | 0,00 € | | K0014.316150 | C | 32 | 36 | M12 | 101 | 75 | 39 | 15 | 16 | 15 | 22 | 38 | 50 | M16x85 | 147 | 38 |  | | 0,00 € | | K0014.316160 | C | 32 | 36 | M12 | 101 | 75 | 39 | 15 | 16 | 15 | 22 | 46 | 60 | M16x85 | 127,4 | 33 |  | | 0,00 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H4 | H5 max. intervallo di serraggio | B | L | R | Vite a testa cilindrica DIN 912 | Coppia di serraggio max. Nm | F max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0014.404118 | D | 10 | 14 | M4 | 37 | 24,5 | 14,5 | 7,5 | 3 | 8 | 14 | 18 | M4x30 | 2,7 | 2 |  | | 0,00 € | | K0014.406122 | D | 12 | 16 | M5 | 44 | 30,5 | 17,5 | 9,5 | 4 | 10 | 17 | 22 | M6x35 | 7 | 3,5 |  | | 0,00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|