K2049Morsetti eccentrici in acciaio con leva di serraggio |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:La dimensione A si riferisce alla distanza dal pezzo al centro della filettatura (vite di serraggio).
Per ridurre al minimo i graffi sul pezzo, si consiglia di utilizzare la forma B con piastra di serraggio.
Grazie alla sua forma esagonale, la leva di serraggio può essere montata con incrementi di 60°. L´utilizzatore puó allinearla secondo le proprie esigenze.Vantaggi:- Design compatto - Serraggio facile e veloce dei componenti - Serraggio senza attrezzi tramite leva di serraggioAccessori:Piastra di serraggio K2050.Nota disegno:(1) vite di serraggio (2) rondella elastica (3) leva di serraggio (4) chiave esagonale (5) morsetto eccentrico (6) piastra di serraggio DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | A | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2049.080 | A | - | 7,1 | 12 | M8 | 10 | 6 | 12 | 9 | 1,5 | 8,5 |  | | 0,00 € | | K2049.100 | A | - | 8,3 | 14 | M10 | 12 | 7 | 15 | 11 | 1,8 | 10 |  | | 0,00 € | | K2049.120 | A | - | 9,5 | 16 | M12 | 14 | 8 | 18 | 13 | 2,2 | 12 |  | | 0,00 € | |
N. ordine | Forma | L | L1 | R | Corsa S | SW | Forza di bloccaggio kN | Coppia di serraggio consigliata Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2049.080 | A | 6 | 8,2 | 25 | 2,2 | 2,5 | 0,3 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2049.100 | A | 7 | 9,5 | 30 | 2,5 | 3 | 0,5 | 3 |  | | 0,00 € | | K2049.120 | A | 8 | 10,9 | 40 | 2,9 | 5,5 | 0,7 | 6 |  | | 0,00 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | A | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2049.081 | B | - | 7,1 | 12 | 12 | M8 | 10 | 6 | 12 | 9 | 1,5 | 8,5 | 7 |  | | 0,00 € | | K2049.101 | B | - | 8,3 | 14 | 14 | M10 | 12 | 7 | 15 | 11 | 1,8 | 10 | 8 |  | | 0,00 € | | K2049.121 | B | - | 9,5 | 16 | 16 | M12 | 14 | 8 | 18 | 13 | 2,2 | 12 | 9 |  | | 0,00 € | |
N. ordine | Forma | L | L1 | L2 | L3 | R | Corsa S | SW | Forza di bloccaggio kN | Coppia di serraggio consigliata Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2049.081 | B | 6 | 8,2 | 1 | 15,5 | 25 | 2,2 | 2,5 | 0,3 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2049.101 | B | 7 | 9,5 | 1 | 18 | 30 | 2,5 | 3 | 0,5 | 3 |  | | 0,00 € | | K2049.121 | B | 8 | 10,9 | 1 | 20 | 40 | 2,9 | 5,5 | 0,7 | 6 |  | | 0,00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|