Gruppi merceologici
Rotelle zigrinate Forma H, con boccola di passaggio, con coperchio - inch
K0260_H inch

Rotelle zigrinate Forma H, con boccola di passaggio, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione:Acciaio passivato blu.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0260_H inch Rotelle zigrinate Forma H, con boccola di passaggio, con coperchio - inch 207 kB

Disegni

Rotelle zigrinate Forma H, con boccola di passaggio, con coperchio - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Colore
coperchio
DimensioniDD1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0260.41CMHgrigio nerastro RAL 702110,254016,5311310 0,00 €
K0260.41CM5Hgrigio luce RAL 703510,254016,5311310 0,00 €
K0260.41CM6Hrosso traffico RAL 302010,254016,5311310 0,00 €
K0260.41CM7Hgiallo navone RAL 102110,254016,5311310 0,00 €
K0260.42CNHgrigio nerastro RAL 702120,3125018361514 0,00 €
K0260.42CN5Hgrigio luce RAL 703520,3125018361514 0,00 €
K0260.42CN6Hrosso traffico RAL 302020,3125018361514 0,00 €
K0260.42CN7Hgiallo navone RAL 102120,3125018361514 0,00 €
K0260.43COHgrigio nerastro RAL 702130,3756322411714 0,00 €
K0260.43CO5Hgrigio luce RAL 703530,3756322411714 0,00 €
K0260.43CO6Hrosso traffico RAL 302030,3756322411714 0,00 €
K0260.43CO7Hgiallo navone RAL 102130,3756322411714 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33