Gruppi merceologici
Rotelle zigrinate Forma K, con boccola filettata, con coperchio - inch
K0260_K inch

Rotelle zigrinate Forma K, con boccola filettata, con coperchio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione:Acciaio passivato blu.Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0260_K inch Rotelle zigrinate Forma K, con boccola filettata, con coperchio - inch 202 kB

Disegni

Rotelle zigrinate Forma K, con boccola filettata, con coperchio - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
coperchio
DimensioniDD1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0260.21A1Kgrigio nerastro RAL 7021110-324016,5311310 0,00 €
K0260.21A15Kgrigio luce RAL 7035110-324016,5311310 0,00 €
K0260.21A16Krosso traffico RAL 3020110-324016,5311310 0,00 €
K0260.21A17Kgiallo navone RAL 1021110-324016,5311310 0,00 €
K0260.21A2Kgrigio nerastro RAL 702111/4-204016,5311310 0,00 €
K0260.21A25Kgrigio luce RAL 703511/4-204016,5311310 0,00 €
K0260.21A26Krosso traffico RAL 302011/4-204016,5311310 0,00 €
K0260.21A27Kgiallo navone RAL 102111/4-204016,5311310 0,00 €
K0260.21A3Kgrigio nerastro RAL 702115/16-184016,5311314 0,00 €
K0260.21A35Kgrigio luce RAL 703515/16-184016,5311314 0,00 €
K0260.21A36Krosso traffico RAL 302015/16-184016,5311314 0,00 €
K0260.21A37Kgiallo navone RAL 102115/16-184016,5311314 0,00 €
K0260.22A3Kgrigio nerastro RAL 702125/16-185018361514 0,00 €
K0260.22A35Kgrigio luce RAL 703525/16-185018361514 0,00 €
K0260.22A36Krosso traffico RAL 302025/16-185018361514 0,00 €
K0260.22A37Kgiallo navone RAL 102125/16-185018361514 0,00 €
K0260.22A4Kgrigio nerastro RAL 702123/8-165018361514 0,00 €
K0260.22A45Kgrigio luce RAL 703523/8-165018361514 0,00 €
K0260.22A46Krosso traffico RAL 302023/8-165018361514 0,00 €
K0260.22A47Kgiallo navone RAL 102123/8-165018361514 0,00 €
K0260.23A4Kgrigio nerastro RAL 702133/8-166322411714 0,00 €
K0260.23A45Kgrigio luce RAL 703533/8-166322411714 0,00 €
K0260.23A46Krosso traffico RAL 302033/8-166322411714 0,00 €
K0260.23A47Kgiallo navone RAL 102133/8-166322411714 0,00 €
K0260.23A5Kgrigio nerastro RAL 702131/2-136322411718 0,00 €
K0260.23A55Kgrigio luce RAL 703531/2-136322411718 0,00 €
K0260.23A56Krosso traffico RAL 302031/2-136322411718 0,00 €
K0260.23A57Kgiallo navone RAL 102131/2-136322411718 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33