Gruppi merceologici
Profilati in alluminio D50 Tipo I, tubo
K2057

Profilati in alluminio D50 Tipo I, tubo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Versione:invecchiato artificialmente, anodizzato colore naturale.Nota:Impiegabile in combinazione con la flangia di supporto K2056 come rullo di trasportoParticolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2057 Profilati in alluminio D50 Tipo I, tubo 228 kB

Disegni

Profilati in alluminio D50 Tipo I, tubo

Selezione/filtro articoli

N. ordineProfiloD

LIx
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Peso
ca. kg/m
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2057.50X1000505010008,168,163,263,260,760 su richiesta

Indicazioni su questo articolo

La lunghezza richiesta non è indicata?


Contatta subito il nostro personale specializzato.
La lunghezza massima di fornitura è di 6000 mm.

Ordina subito qui.

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33