Groupes de marchandise
Bouchon de protection en aluminium, forme A, à six pans creux, sans joint torique
K0862_A

Bouchon de protection en aluminium, forme A, à six pans creux,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Naturel.Nota :Afin de protéger les taraudages des copeaux et de la poussière, ceux-ci doivent être fermés à l´aide des bouchons de protection. Laisser les bouchons de protection dans les trous qui ne sont pas utilisés !
Utiliser les bouchons de protection en aluminium lorsque le liquide de coupe utilisé est corrosif ou lorsqu’un fraisage est fait sans lubrification.
Avantages :La bague d'étanchéité (formes B et C) empêche la pénétration de liquides de refroidissement dans les trames modulaires.Indication de dessin :
Forme A : à six pans creux, sans joint torique
Forme B : à six pans creux, avec joint torique
Forme C : à fente, avec joint torique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0862_A Bouchon de protection en aluminium, forme A, à six pans creux, sans joint torique 265 kB
 Informations techniques perçages et entraxes des trames M12, M16 55 kB

Dessins

Bouchon de protection en aluminium, forme A, à six pans creux, sans joint torique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1Finition 2D

D1GLL1SWCAOAcc.PrixCommander
K0862.1000815Aà six pans creuxsans joint torique12,611,9M8157,54 0,00 €
K0862.1001221Aà six pans creuxsans joint torique1311,9M122111,54 0,00 €
K0862.1001626Aà six pans creuxsans joint torique1715,9M1626155 0,00 €
K0862.1002035Aà six pans creuxsans joint torique2119,9M2035195 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Allemagne
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33