Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en caoutchouc plein élastique pour profilés aluminium, forme A
K2335_A

Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en tôle d’acier.
Roues en caoutchouc plein élastique.
Corps de roue en polyamide 6.
Finition :Tôle d’acier électro-zinguée, passivée bleu et exempte de Cr6.
Caoutchouc plein élastique gris.
Polyamide 6 noir.
Nota :Deux plaques de fixation spécialement conçues garantissent une adaptabilité quasi universelle à chaque profilé aluminium. Notre gamme standard comprend différentes roulettes telles que des roulettes fixes et des roulettes pivotantes, avec ou sans frein.
Ces roulettes présentent une grande résistance chimique à de nombreux fluides agressifs.
Leur bande de roulement est en caoutchouc plein élastique de haute qualité d’une dureté de 55° Shore A. Elle est vulcanisée sur le corps de roue en polyamide. Grâce au mélange de caoutchouc de haute qualité, cette bande de roulement présente une faible résistance au roulement et au pivotement. Grâce à leur coussin de roulement épais, ces roulettes sont extrêmement douces pour le sol et silencieuses.
Utilisation :Nos roulettes avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique sont surtout utilisées là où l’amortissement des marchandises transportées est décisif, par exemple pour le transport de carreaux ou de céramique, mais aussi pour celui d’appareils de mesure électroniques sensibles.Plage de température :-20°C - +80°CCaractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2335_A Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en caoutchouc plein élastique pour profilés aluminium, forme A 253 kB

Dessins

Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en caoutchouc plein élastique pour profilés aluminium, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeB

B1DD1HLL1Palier de la roueCharge admissible
en kg
Mode de fixationDésignationCAOAcc.PrixCommander
K2335.101000321A32401008,513612080roulement à billes78plaque à visserRoulette fixe 0,00 €
K2335.101250321A32401258,516112080roulement à billes78plaque à visserRoulette fixe 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Allemagne
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33