- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2378_DAxes en acier ou en inox pour roulettes de guidage - forme D |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Acier : bruni. Inox naturel.Nota :Pour la forme C, la hauteur de la roue de guidage est réglable. Une fois la hauteur réglée, la vis peut être serrée (voir illustration d’application).
Pour les articles K2378.3006110, K2378.3008130, K2378.3010160, K2378.3012160 et K2378.3015170, la tolérance de la cote D varie.
Forme A : avec bride. Forme B : modèle rond. Forme C : modèle excentrique. Forme D : modèle court.Accessoires :K2372.002008 adapté à K2378.3006055. K2372.102008 et K2372.102509 adaptés à K2378.3006110. K2372.103011 et K2372.103511 adaptés à K2378.3008130. K2372.104012 adapté à K2378.3010160. K2372.104514 et K2372.105014 adaptés à K2378.3012160. K2372.105515 et K2372.106015 adaptés à K2378.3015170.
Autres axes : Autre roulette de guidage K2372. Roulettes de guidage K2373, K2374, K2375, K2376 et K2377.Indication de dessin :1) Circlip 2) Rondelle 3) Rondelle élastique 4) Écrou hexagonal 5) Vis à tête bombée aplatie et à six pans creux Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | Forme | G | L | L1 | L2 | Matière du corps de base | SW1 | SW2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2378.3006055 | 6 | 10 | D | M4 | 5,5 | 4 | 5,7 | acier | 7 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2378.3006060 | 6 | 10 | D | M4 | 6 | 4 | 5,2 | acier | 7 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2378.3006110 | 6 | 10 | D | M4 | 11 | 4 | 9,2 | acier | 7 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2378.3008070 | 8 | 12 | D | M5 | 7 | 5,5 | 6,5 | acier | 8 | 3 |  | | 0,00 € | | K2378.3008130 | 8 | 12 | D | M5 | 13 | 5,5 | 10,5 | acier | 8 | 3 |  | | 0,00 € | | K2378.3010080 | 10 | 16 | D | M6 | 8 | 6,5 | 8,9 | acier | 10 | 4 |  | | 0,00 € | | K2378.3010160 | 10 | 16 | D | M6 | 16 | 6,5 | 10,9 | acier | 10 | 4 |  | | 0,00 € | | K2378.3012100 | 12 | 19 | D | M8 | 10 | 7,5 | 10,9 | acier | 13 | 5 |  | | 0,00 € | | K2378.3012160 | 12 | 19 | D | M8 | 16 | 7,5 | 14,9 | acier | 13 | 5 |  | | 0,00 € | | K2378.3015110 | 15 | 22 | D | M10 | 11 | 10 | 12 | acier | 17 | 6 |  | | 0,00 € | | K2378.3015170 | 15 | 22 | D | M10 | 17 | 10 | 16 | acier | 17 | 6 |  | | 0,00 € | | K2378.3108070 | 8 | 12 | D | M5 | 7 | 5,5 | 6,5 | acier inoxydable | 8 | 3 |  | | 0,00 € | | K2378.3110080 | 10 | 16 | D | M6 | 8 | 6,5 | 8,9 | acier inoxydable | 10 | 4 |  | | 0,00 € | | K2378.3112100 | 12 | 19 | D | M8 | 10 | 7,5 | 10,9 | acier inoxydable | 13 | 5 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|