Groupes de marchandise
Manettes indexables en zinc injecté haute pression avec taraudage et bouchon de protection, satinées mates orange vif, insert fileté en acier bruni
K0122

Manettes indexables en zinc injecté haute pression avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Bouchon de protection en Inox 1.4305.

Finition :Manette avec revêtement plastique.
Insert acier bruni.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.
Nota :Couleurs disponibles de série :
RAL 2004 orange.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0122 Manettes indexables en zinc injecté haute pression avec taraudage et bouchon de protection, satinées mates orange vif, insert fileté en acier bruni 199 kB

Dessins

Manettes indexables en zinc injecté haute pression avec taraudage et bouchon de protection, satinées mates orange vif, insert fileté en acier bruni

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur du corps de baseTailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0122.92062orangé pur RAL 20042M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,5200,00 €
K0122.92082orangé pur RAL 20042M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,5200,00 €
K0122.93082orangé pur RAL 20043M81416212241,5102454,558,5809111220,00 €
K0122.93102orangé pur RAL 20043M101416212241,5102454,558,5809111220,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Allemagne
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33