- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K2372Rodillos guía cilíndricos de plástico sin pernos |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Superficie de rodadura de poliuretano (PUR). Rodamiento de acero.Versión:Superficie de rodadura marrón oscuro.Indicación:La superficie de rodadura está firmemente soldada sobre un rodamiento de bolas. La superficie de rodadura es de doble capa a partir de un diámetro D = 40 mm.
La ventaja de la superficie de rodadura PUR es que funciona silenciosamente.
Los rodillos guía no son adecuados para su uso a altas temperaturas y con mucha humedad ni para la exposición al agua. Los rodillos guía son resistentes al aceite que no contenga disolventes. El aceite que contenga disolventes puede provocar hinchamiento o deteriorar la resistencia.
La carga radial se probó en un millón de giros a 300 r.p.m. La carga puede variar en función de las condiciones de funcionamiento y del entorno.Accesorios:Pernos a juego K2378.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | B | B1 | D | D1 | D2 | Forma | Modelo de forma | Rodamiento de bolas | Carga radial N | Adecuado para | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2372.102008 | 8 | 11 | 20 | 6 | 8,6 | B | con collar | 696-2RS | 63 | K2378.3006110 |  | | 0,00 € | | K2372.102509 | 9 | 12 | 25 | 6 | 9,3 | B | con collar | 626-2RS | 93 | K2378.3006110 |  | | 0,00 € | | K2372.103011 | 11 | 15 | 30 | 8 | 12 | B | con collar | 608-2RS | 167 | K2378.3008130 |  | | 0,00 € | | K2372.103511 | 11 | 15 | 35 | 8 | 12 | B | con collar | 608-2RS | 225 | K2378.3008130 |  | | 0,00 € | | K2372.104012 | 12 | 16 | 40 | 10 | 14 | B | con collar | 6000-2RS | 314 | K2378.3010160 |  | | 0,00 € | | K2372.104514 | 14 | 18 | 45 | 12 | 18,3 | B | con collar | 6201-2RS | 402 | K2378.3012160 |  | | 0,00 € | | K2372.105014 | 14 | 18 | 50 | 12 | 18,3 | B | con collar | 6201-2RS | 470 | K2378.3012160 |  | | 0,00 € | | K2372.105515 | 15 | 19 | 55 | 15 | 21,6 | B | con collar | 6202-2RS | 510 | K2378.3015170 |  | | 0,00 € | | K2372.106015 | 15 | 19 | 60 | 15 | 21,6 | B | con collar | 6202-2RS | 539 | K2378.3015170 |  | | 0,00 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|