Grupos de mercancía
Palancas excéntricas de plástico con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable
K2122_AG

Palancas excéntricas de plástico con rosca exterior, arandela de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La palanca excéntrica tiene una arandela de presión optimizada técnicamente de plástico.
La arandela de presión está hecha de un plástico especial de alto rendimiento que garantiza una excelente resistencia al desgaste y a la fluencia.
Material:

Empuñadura de plástico PA 6.6 reforzado con fibra de vidrio.
Arandela de presión de plástico de alto rendimiento reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero de acero, clase de resistencia 5.8. o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura negra o rojo tráfico RAL 3020.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero pasivados en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Accesorios:En las superficies ligeramente arqueadas se puede pedir también opcionalmente una arandela de acero inoxidable K2130.
Esta se puede instalar como arandela de apoyo entre la arandela de presión y la superficie de apoyo.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 K2122_AG_Datasheet_32181_Palancas_exc_ntricas_de_pl_stico_con_rosca_exterior_arandela_de_presi_n_de_pl_stico_y_tornillo_prisionero_de_acero_o_acero_inoxidable--es 212 kB

Planos

Palancas excéntricas de plástico con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaN.º de art. antiguo KIPPMaterial
del componente
Color
del cuerpo
de base
DD1D2BB1HH1AA1LCarrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
K2122.1521105X20K0646.1521105X20aceronegroM516922161423,271,579,6201,152,5125 0,00 €
K2122.1521105X30K0646.1521105X30aceronegroM516922161423,271,579,6301,152,5125 0,00 €
K2122.1521105X40K0646.1521105X40aceronegroM516922161423,271,579,6401,152,5125 0,00 €
K2122.1521105X50K0646.1521105X50aceronegroM516922161423,271,579,6501,152,5125 0,00 €
K2122.1521106X20K0646.1521106X20aceronegroM616922161423,271,579,6201,152,5125 0,00 €
K2122.1521106X30K0646.1521106X30aceronegroM616922161423,271,579,6301,152,5125 0,00 €
K2122.1521106X40K0646.1521106X40aceronegroM616922161423,271,579,6401,152,5125 0,00 €
K2122.1521106X50K0646.1521106X50aceronegroM616922161423,271,579,6501,152,5125 0,00 €
K2122.2521108X25K0646.2521108X25aceronegroM825113324,216,327,9100110251,55170 0,00 €
K2122.2521108X30K0646.2521108X30aceronegroM825113324,216,327,9100110301,55170 0,00 €
K2122.2521108X40K0646.2521108X40aceronegroM825113324,216,327,9100110401,55170 0,00 €
K2122.2521108X50K0646.2521108X50aceronegroM825113324,216,327,9100110501,55170 0,00 €
K2122.2521110X25K0646.2521110X25aceronegroM1025113324,216,327,9100110251,55170 0,00 €
K2122.2521110X30K0646.2521110X30aceronegroM1025113324,216,327,9100110301,55170 0,00 €
K2122.2521110X40K0646.2521110X40aceronegroM1025113324,216,327,9100110401,55170 0,00 €
K2122.2521110X50K0646.2521110X50aceronegroM1025113324,216,327,9100110501,55170 0,00 €
K2122.1531105X20K0646.1531105X20acero inoxidablenegroM516922161423,271,579,6201,152,5125 0,00 €
K2122.1531105X30K0646.1531105X30acero inoxidablenegroM516922161423,271,579,6301,152,5125 0,00 €
K2122.1531105X40K0646.1531105X40acero inoxidablenegroM516922161423,271,579,6401,152,5125 0,00 €
K2122.1531105X50K0646.1531105X50acero inoxidablenegroM516922161423,271,579,6501,152,5125 0,00 €
K2122.1531106X20K0646.1531106X20acero inoxidablenegroM616922161423,271,579,6201,152,5125 0,00 €
K2122.1531106X30K0646.1531106X30acero inoxidablenegroM616922161423,271,579,6301,152,5125 0,00 €
K2122.1531106X40K0646.1531106X40acero inoxidablenegroM616922161423,271,579,6401,152,5125 0,00 €
K2122.1531106X50K0646.1531106X50acero inoxidablenegroM616922161423,271,579,6501,152,5125 0,00 €
K2122.2531108X25K0646.2531108X25acero inoxidablenegroM825113324,216,327,9100110251,55170 0,00 €
K2122.2531108X30K0646.2531108X30acero inoxidablenegroM825113324,216,327,9100110301,55170 0,00 €
K2122.2531108X40K0646.2531108X40acero inoxidablenegroM825113324,216,327,9100110401,55170 0,00 €
K2122.2531108X50K0646.2531108X50acero inoxidablenegroM825113324,216,327,9100110501,55170 0,00 €
K2122.2531110X25K0646.2531110X25acero inoxidablenegroM1025113324,216,327,9100110251,55170 0,00 €
K2122.2531110X30K0646.2531110X30acero inoxidablenegroM1025113324,216,327,9100110301,55170 0,00 €
K2122.2531110X40K0646.2531110X40acero inoxidablenegroM1025113324,216,327,9100110401,55170 0,00 €
K2122.2531110X50K0646.2531110X50acero inoxidablenegroM1025113324,216,327,9100110501,55170 0,00 €
K2122.15218405X20K0646.15218405X20acerorojo tráfico RAL 3020M516922161423,271,579,6201,152,5125 0,00 €
K2122.15218405X30K0646.15218405X30acerorojo tráfico RAL 3020M516922161423,271,579,6301,152,5125 0,00 €
K2122.15218405X40K0646.15218405X40acerorojo tráfico RAL 3020M516922161423,271,579,6401,152,5125 0,00 €
K2122.15218405X50K0646.15218405X50acerorojo tráfico RAL 3020M516922161423,271,579,6501,152,5125 0,00 €
K2122.15218406X20K0646.15218406X20acerorojo tráfico RAL 3020M616922161423,271,579,6201,152,5125 0,00 €
K2122.15218406X30K0646.15218406X30acerorojo tráfico RAL 3020M616922161423,271,579,6301,152,5125 0,00 €
K2122.15218406X40K0646.15218406X40acerorojo tráfico RAL 3020M616922161423,271,579,6401,152,5125 0,00 €
K2122.15218406X50K0646.15218406X50acerorojo tráfico RAL 3020M616922161423,271,579,6501,152,5125 0,00 €
K2122.25218408X25K0646.25218408X25acerorojo tráfico RAL 3020M825113324,216,327,9100110251,55170 0,00 €
K2122.25218408X30K0646.25218408X30acerorojo tráfico RAL 3020M825113324,216,327,9100110301,55170 0,00 €
K2122.25218408X40K0646.25218408X40acerorojo tráfico RAL 3020M825113324,216,327,9100110401,55170 0,00 €
K2122.25218408X50K0646.25218408X50acerorojo tráfico RAL 3020M825113324,216,327,9100110501,55170 0,00 €
K2122.25218410X25K0646.25218410X25acerorojo tráfico RAL 3020M1025113324,216,327,9100110251,55170 0,00 €
K2122.25218410X30K0646.25218410X30acerorojo tráfico RAL 3020M1025113324,216,327,9100110301,55170 0,00 €
K2122.25218410X40K0646.25218410X40acerorojo tráfico RAL 3020M1025113324,216,327,9100110401,55170 0,00 €
K2122.25218410X50K0646.25218410X50acerorojo tráfico RAL 3020M1025113324,216,327,9100110501,55170 0,00 €
K2122.15318405X20K0646.15318405X20acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M516922161423,271,579,6201,152,5125 0,00 €
K2122.15318405X30K0646.15318405X30acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M516922161423,271,579,6301,152,5125 0,00 €
K2122.15318405X40K0646.15318405X40acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M516922161423,271,579,6401,152,5125 0,00 €
K2122.15318405X50K0646.15318405X50acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M516922161423,271,579,6501,152,5125 0,00 €
K2122.15318406X20K0646.15318406X20acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M616922161423,271,579,6201,152,5125 0,00 €
K2122.15318406X30K0646.15318406X30acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M616922161423,271,579,6301,152,5125 0,00 €
K2122.15318406X40K0646.15318406X40acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M616922161423,271,579,6401,152,5125 0,00 €
K2122.15318406X50K0646.15318406X50acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M616922161423,271,579,6501,152,5125 0,00 €
K2122.25318408X25K0646.25318408X25acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M825113324,216,327,9100110251,55170 0,00 €
K2122.25318408X30K0646.25318408X30acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M825113324,216,327,9100110301,55170 0,00 €
K2122.25318408X40K0646.25318408X40acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M825113324,216,327,9100110401,55170 0,00 €
K2122.25318408X50K0646.25318408X50acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M825113324,216,327,9100110501,55170 0,00 €
K2122.25318410X25K0646.25318410X25acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M1025113324,216,327,9100110251,55170 0,00 €
K2122.25318410X30K0646.25318410X30acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M1025113324,216,327,9100110301,55170 0,00 €
K2122.25318410X40K0646.25318410X40acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M1025113324,216,327,9100110401,55170 0,00 €
K2122.25318410X50K0646.25318410X50acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M1025113324,216,327,9100110501,55170 0,00 €
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
Alemania
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33