Grupos de mercancía
Soporte de monitor con articulación esférica
K1510

Soporte de monitor con articulación esférica

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Unión de apriete termoplástica.
Brida de aluminio.
Versión:Unión de apriete negra.
Brida acabado natural.
Indicación:Permite una inclinación de 60°. Apto para aparatos de hasta 10 kg (estáticos). Con placas atornillables universales. El soporte es adecuado para la fijación de tubos redondos de Ø30 mm.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1510_KG Soporte de monitor con articulación esférica 298 kB
 Ficha de datos K1510 Soporte de monitor con articulación esférica 297 kB

Planos

Soporte de monitor con articulación esférica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagenVersión 1CADAcc.PrecioPedir
K1510.3002Con articulación esférica 0,00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Alemania
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33