- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Conector para tubos
- K0472
Conectores para tubo, piezas en cruz plástico
- K0472
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
- K0472
Conectores para tubo, cruz de acero inoxidable
- K0472
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
- K0473
Conectores para tubo, piezas en cruz plástico
- K0473
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
- K0474
Conectores para tubo, piezas en cruz plástico
- K0474
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
- K0475
Conectores para tubo, piezas en T plástico
- K0475
Conectores para tubos, pieza en T, plástico con articulación esférica
- K0475
Conectores para tubo, piezas en T aluminio
- K0475
Conectores para tubos, pieza en T, aluminio con articulación esférica
- K0475
Conectores para tubo, piezas en T de acero inoxidable
- K0476
Conectores para tubo, piezas en T plástico
- K0476
Conectores para tubo, piezas en T aluminio
- K0476
Conector para tubo en ángulo de plástico
- K0476
Conectores para tubo, piezas en ángulo aluminio
- K0477
Conectores para tubo, pies plástico
- K0477
Conectores para tubos, pie, plástico con articulación esférica
- K0477
Conectores para tubo, pies aluminio
- K0477
Conectores para tubos, pie, aluminio con articulación esférica
- K0477
Conectores para tubo, patas de acero inoxidable
- K0478
Conectores para tubo, pies plástico
- K0478
Conectores para tubo, pies aluminio
- K0479
Conectores para tubo, bridas plástico
- K0479
Conectores para tubo, bridas aluminio
- K0479
Conectores para tubo, bridas aluminio
- K0479
Conectores para tubo, bridas de acero inoxidable
- K0480
Conectores para tubo, bridas plástico
- K0480
Conectores para tubo, bridas aluminio
- K0481
Conectores para tubos rectos plástico
- K0483
Conectores para tubos rectos plástico
- K0483
Conectores para tubos rectos de plástico con articulación esférica
- K0483
Conectores para tubos rectos, aluminio
- K0483
Conectores para tubos rectos de aluminio con articulación esférica
- K0483
Conectores para tubos rectos de aluminio con articulación esférica doble
- K0484
Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con dentado interior
- K0484
Conectores para tubo, pieza de articulación aluminio, con dentado interior
- K0485
Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con dentado exterior
- K0485
Conectores para tubo, pieza de articulación aluminio, con dentado exterior
- K0486
Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con dentado interior
- K0486
Conectores para tubo, pieza de articulación aluminio, con dentado interior
- K0487
Conectores para tubos, pies articulados plástico, con dentado interior
- K0487
Conectores para tubo, pie articulado aluminio, con dentado interior
- K0488
Conectores para tubos, articulaciones plástico
- K0488
Conectores para tubos, articulaciones aluminio
- K0489
Conectores para tubos, articulaciones plástico
- K0489
Conectores para tubos con articulación de plástico y articulación esférica
- K0489
Conectores para tubos, articulaciones aluminio
- K0489
Conectores para tubos con articulación de aluminio y articulación esférica
- K0490
Conectores para tubos, pies articulados plástico
- K0490
Conectores para tubos, pies articulados aluminio
- K0491
Casquillos reductores cuadrados
- K0492
Casquillos reductores redondos
- K2355
Unidades lineales de aluminio cuadradas
- K0495
Unidades lineales con husillo roscado trapezoidal, de acero, con rodamientos lisos o de bolas
- K0495
Unidades lineales acero inoxidable
- K0493
Tubos redondos y tubos cuadrados
- K1966
Tubos redondos de aluminio con ranura
- K1967
Protecciones contra torsión de plástico para conectores para tubos
- K0494
Tapones de plástico para tubos cuadrados y redondos
- K2028
Tapas protectoras de plástico para tubos redondos
- K2029
Tapas protectoras de plástico para tubos cuadrados
- K0496
Conectores para tubo, piezas en cruz aluminio, para unidad lineal
- K0496
Conectores para tubo, piezas en cruz, acero inoxidable para unidad lineal
- K0497
Conectores para tubo, piezas en cruz aluminio, para unidad lineal
- K0498
Conectores para tubos brida aluminio, para unidad lineal
- K0498
Conectores para tubo, bridas, acero inoxidable para unidad lineal
- K0499
Conectores para tubos, pies aluminio, para unidad lineal
- K0499
Conectores para tubo, pies, acero inoxidable para unidad lineal
- Soportes para monitor
- Conector
- Accesorios de perfiles de aluminio
- Conectores para tubos Lean Ø30 de tipo I
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K2355Unidades lineales de aluminio cuadradas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tubo de perfil de aluminio. Elementos terminales de aluminio. Husillo de acero.Versión:Tubo perfilado anodizado natural. Elementos terminales anodizados en negro.Indicación:Las unidades lineales se utilizan para movimientos y posicionamientos lineales. Los carros se desplazan mediante un husillo roscado. Este movimiento puede realizarse manualmente mediante un volante o con un accionamiento eléctrico. Los carros se desplazan por carriles perfilados sin holgura.Rango de temperatura:De 0°C a +60°C DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | Carrera S | L | L1 | L2 | Husillo | Tipo EV | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2355.030X300 | A | Placa de montaje unilateral | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 20 | 7 | 204 | 300 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2355.030X500 | A | Placa de montaje unilateral | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 20 | 7 | 404 | 500 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2355.030X800 | A | Placa de montaje unilateral | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 20 | 7 | 704 | 800 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2355.040X1000 | A | Placa de montaje unilateral | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 26 | 8 | 885 | 1000 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 € | | K2355.040X300 | A | Placa de montaje unilateral | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 26 | 8 | 185 | 300 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 € | | K2355.040X500 | A | Placa de montaje unilateral | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 26 | 8 | 385 | 500 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 € | | K2355.040X800 | A | Placa de montaje unilateral | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 26 | 8 | 685 | 800 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 € | | K2355.050X1000 | A | Placa de montaje unilateral | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 33 | 10 | 860 | 1000 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 0,00 € | | K2355.050X500 | A | Placa de montaje unilateral | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 33 | 10 | 360 | 500 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 0,00 € | | K2355.050X800 | A | Placa de montaje unilateral | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 33 | 10 | 660 | 800 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 0,00 € | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | Carrera S | L | L1 | L2 | Husillo | Tipo EV | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2355.130X300 | B | Placa de montaje en ambos lados | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 44 | 7 | 204 | 300 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2355.130X500 | B | Placa de montaje en ambos lados | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 44 | 7 | 404 | 500 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2355.130X800 | B | Placa de montaje en ambos lados | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 44 | 7 | 704 | 800 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2355.140X1000 | B | Placa de montaje en ambos lados | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 56 | 8 | 885 | 1000 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 € | | K2355.140X300 | B | Placa de montaje en ambos lados | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 56 | 8 | 185 | 300 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 € | | K2355.140X500 | B | Placa de montaje en ambos lados | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 56 | 8 | 385 | 500 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 € | | K2355.140X800 | B | Placa de montaje en ambos lados | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 56 | 8 | 685 | 800 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 € | | K2355.150X1000 | B | Placa de montaje en ambos lados | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 70 | 10 | 860 | 1000 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 0,00 € | | K2355.150X500 | B | Placa de montaje en ambos lados | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 70 | 10 | 360 | 500 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 0,00 € | | K2355.150X800 | B | Placa de montaje en ambos lados | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 70 | 10 | 660 | 800 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 0,00 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|