- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Unidades de sujeción
- Hierros de sujeción
- Gancho de sujeción
- Dispositivo de sujeción pivotante
- Sujeción por tracción, dispositivos de sujeción compresores
- Dispositivos de sujeción con leva
- K0891
Mordaza de sujeción estable
- K1467
Topes para mordaza de sujeción estable
- K1826
Mordazas de sujeción estables, acero, planas
- K0830
Dispositivo de sujeción con leva
- K0831
Dispositivos de sujeción con leva, de fundición de grafito esferoidal, con agujeros alargados y mordaza de sujeción de acero
- K0832
Placa de retención de tracción hacia abajo
- K0890
Dispositivos de sujeción con leva de acero, planos, con agujero alargado
- K0033
Dispositivos de sujeción con leva, con agujero alargado, mordaza de sujeción acanalada
- K0929
Dispositivo de sujeción con leva
- K0930
Dispositivo de sujeción con leva
- K0931
Dispositivo de sujeción con leva y perno de apoyo
- K2241
Pinzas, acero para herramientas, cuadradas con agujero avellanado
- K2195
Elemento de sujeción con inserción de agarre para sistema de sujeción de tracción hacia abajo
- K2196
Tope fijo con inserción de agarre para sistema de sujeción de tracción hacia abajo
- K2197
Elemento de sujeción con inserción pendular para sistema de sujeción de tracción hacia abajo
- K2198
Tope fijo con inserción pendular para sistema de sujeción de tracción hacia abajo
- K2199
Placa de adaptador para sistema de sujeción por tracción hacia abajo
- K2200
Anillos adaptadores
- K1386
Dispositivos de sujeción con leva de acero, para ranuras en T
- K1387
Dispositivos de sujeción con leva con soporte
- K1409
Dispositivos de sujeción con leva neumáticos
- K1855
Dispositivos de sujeción con leva, hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple
- K1697
Dispositivos de sujeción lateral
- K2159
Dispositivos de sujeción lateral aptos para automatización
- K2117
Dispositivos de sujeción lateral de acero con punta de sujeción
- K0034
Dispositivos de sujeción con leva
- K0035
Dispositivos de sujeción con leva
- Mordaza dentada
- Dispositivos de sujeción de leva, dispositivos de sujeción con leva
- Dispositivos de sujeción de ranura en T
- Mordaza de sujeción
- Brida de centrado
- Elementos de sujeción para sistemas de retícula
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0034_ADispositivo de sujeción con leva |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Templado por cementación y bruñido.Indicación:El dispositivo de sujeción con leva es un elemento de sujeción rápida que sirve para presionar piezas de trabajo sobre los topes fijos y sobre un soporte simultáneamente a través de una mordaza pivotante y de una excéntrica en espiral. El dispositivo de sujeción con leva se puede posicionar y sujetar con el tornillo de tope y el casquillo de centrado (ver plano) sobre un sistema de retícula modular.
Las versiones K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 y K0034.006035 disponen de 2 insertos de metal duro redondos.Fuerza de sujeción:K0034.006... = 3800 N K0034.010... = 7200 NCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 1 | A | B | D | D1 | E | E1 | E2 | E3 | H | H1 | K | K1 | L | L1 | L2 | R | F=Fuerza de sujeción N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0034.006005 | A | a la derecha | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 11 | 12 | 8 | 4 | 25 | 45 | 4 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 |  | | 0,00 € | | K0034.010005 | A | a la derecha | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 18 | 20 | 13 | 7 | 40 | 74 | 6 | 42 | 71 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 |  | | 0,00 € | | K0034.006025 | A | a la izquierda | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 11 | 12 | 8 | 4 | 25 | 45 | 4 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 |  | | 0,00 € | | K0034.010025 | A | a la izquierda | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 18 | 20 | 13 | 7 | 40 | 74 | 6 | 42 | 71 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 |  | | 0,00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|