Grupos de mercancía
Hierros de sujeción con sensor dinamométrico
K1824

Hierros de sujeción con sensor dinamométrico

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los Smart Products ofrecen un valor adicional porque permiten consultar electrónicamente el estado de accionamiento de los distintos elementos de sujeción y de apoyo.

El hierro de sujeción con sensor dinamométrico permite comparar la fuerza con la que está sujeta una pieza de trabajo con un valor de referencia previamente definido.
El ajuste del valor de referencia se describe en las instrucciones de manejo.

Si el hierro de sujeción se conecta mediante el casquillo con USB de tipo C con módulo de Bluetooth K1831, este último transmite por vía inalámbrica el estado del sensor. A continuación, por ejemplo, la señal puede recibirla y procesarla la pasarela K1494.
Además, la indicación LED integrada del módulo Bluetooth visualiza el estado del elemento de sujeción.

El módulo de Bluetooth se encarga de la alimentación eléctrica del hierro de sujeción y, en caso necesario, se puede cambiar sin tener que configurar de nuevo.
Material:Acero para temple y revenido.
Carcasa del conector, acero.
Versión:Endurecido y bruñido. Dureza 36-40 HRC.Indicación:El hierro de sujeción con sensor dinamométrico permite comparar la fuerza con la que está sujeta una pieza de trabajo con un valor de referencia previamente definido. En las instrucciones de manejo se describe el ajuste del valor de referencia.
Si el hierro de sujeción cuenta con un módulo con Bluetooth, la fuerza se puede captar y procesar electrónicamente.
El módulo Bluetooth se encarga de la alimentación eléctrica del hierro de sujeción y, en caso necesario, se puede cambiar sin tener que configurar de nuevo.
El módulo de Bluetooth K1831 se puede conectar con el hierro de sujeción mediante un puerto USB de tipo C.
Solo se puede garantizar una indicación segura de la fuerza si se sujeta en la zona prevista con este fin.
Datos técnicos:Véanse Descargas, Indicación técnica.Aplicación:Con el hierro de sujeción se puede controlar la operación de sujeción.
Tolerancia: ±10 % con respecto al valor de referencia.
Rango de temperatura:De 0 °C a +65 °C.Accesorios:Módulo de Bluetooth K1831.
Pasarela K1494.
Seguridad:Los hierros de sujeción con sensor dinamométrico no son aptos para la protección de las personas.Indicación sobre el dibujo:
1) Sensor dinamométrico
2) USB de tipo C
3) Zona de sujeción preferente
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1824 Hierros de sujeción con sensor dinamométrico 236 kB
 Indicación técnica para hierros de sujeción con sensor dinamométrico 23,2 kB

Planos

Hierros de sujeción con sensor dinamométrico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

DHLL1L2L3L4Para
tornillo
F
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K1824.103011208036201610M1015 0,00 €
K1824.1232142010045252010M12/M1430 0,00 €
K1824.1640182512557322514M16/M1840 0,00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Alemania
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33