- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K2049Dispositivos de sujeción de leva de acero con palanca tensora |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:La medida A se refiere a la distancia desde la pieza de trabajo hasta el centro de la rosca (el tornillo tensor).
Para reducir al mínimo los arañazos en la pieza de trabajo, se recomienda la forma B con chapa de sujeción.
La palanca tensora se puede montar en pasos de 60° debido a su forma hexagonal, con lo que se puede alinear según los deseos del usuario. Ventajas:- Diseño compacto - Sujeción rápida y sencilla de componentes - Sujeción sin herramientas mediante palanca tensoraAccesorios:Chapa de sujeción K2050.Indicación sobre el dibujo:(1) Tornillo de sujeción (2) Arandela elástica (3) Palanca tensora (4) Llave hexagonal (5) Dispositivo de sujeción de leva (6) Chapa de sujeción DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Dispositivos de sujeción de leva de acero con palanca tensora, forma A |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | A | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2049.080 | A | - | 7,1 | 12 | M8 | 10 | 6 | 12 | 9 | 1,5 | 8,5 |  | | 0,00 € | | K2049.100 | A | - | 8,3 | 14 | M10 | 12 | 7 | 15 | 11 | 1,8 | 10 |  | | 0,00 € | | K2049.120 | A | - | 9,5 | 16 | M12 | 14 | 8 | 18 | 13 | 2,2 | 12 |  | | 0,00 € | |
Referencia | Forma | L | L1 | R | Carrera S | SW | Fuerza de sujeción kN | Par de apriete recomendado Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2049.080 | A | 6 | 8,2 | 25 | 2,2 | 2,5 | 0,3 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2049.100 | A | 7 | 9,5 | 30 | 2,5 | 3 | 0,5 | 3 |  | | 0,00 € | | K2049.120 | A | 8 | 10,9 | 40 | 2,9 | 5,5 | 0,7 | 6 |  | | 0,00 € | |
|
Dispositivos de sujeción de leva de acero con palanca tensora, forma B |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | A | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2049.081 | B | - | 7,1 | 12 | 12 | M8 | 10 | 6 | 12 | 9 | 1,5 | 8,5 | 7 |  | | 0,00 € | | K2049.101 | B | - | 8,3 | 14 | 14 | M10 | 12 | 7 | 15 | 11 | 1,8 | 10 | 8 |  | | 0,00 € | | K2049.121 | B | - | 9,5 | 16 | 16 | M12 | 14 | 8 | 18 | 13 | 2,2 | 12 | 9 |  | | 0,00 € | |
Referencia | Forma | L | L1 | L2 | L3 | R | Carrera S | SW | Fuerza de sujeción kN | Par de apriete recomendado Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2049.081 | B | 6 | 8,2 | 1 | 15,5 | 25 | 2,2 | 2,5 | 0,3 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2049.101 | B | 7 | 9,5 | 1 | 18 | 30 | 2,5 | 3 | 0,5 | 3 |  | | 0,00 € | | K2049.121 | B | 8 | 10,9 | 1 | 20 | 40 | 2,9 | 5,5 | 0,7 | 6 |  | | 0,00 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|