Grupos de mercancía

Sistema de protección HIGIÉNICA

Volver
  • Sistema de protección HIGIÉNICA

Sistema de protección HIGIÉNICA

Placa de metacrilato / K1636.0850085004

Altura 850 mm
Anchura 850 mm

Material

Grosor del metacrilato 4 mm

Módulo básico 36 mm / K1637.150036 / K1637.250036

Altura 36 mm
Diámetro 50 mm

Color

blanco
Color negro

Material

Polioximetileno (POM)

Módulo básico 145 mm / K1637.150145 / K1637.250145

Altura 145 mm
Diámetro 50 mm

Color

blanco
Color negro

Material

Polioximetileno (POM)

Barra redonda / K1638.10X250 / K1638.10X125

Longitud 250 mm
Longitud 125 mm

Diámetro

10 mm

Material

Acero inoxidable 1.4404
Sofisticado sistema modular formado por metacrilato, elementos sintéticos y acero inoxidable.<br />Modular, ligero y flexible, perfecto especialmente para:</p>
  • Establecimientos gastronómicos, hoteles y restaurantes
  • Mesas de oficina, salas de reuniones
  • Mostradores, zonas de comunicación
  • Escuelas, bibliotecas

Con los elementos se pueden confeccionar diversas configuraciones. A continuación se exponen algunas posibilidades.
1ª configuración RECTA
1ª configuración ALTA
2ª configuración RECTA
2ª configuración ALTA
2ª configuración DOBLE
2ª configuración DE RINCÓN
2ª configuración FORMA EN T
3ª configuración FORMA EN H
3ª configuración RECTA
3ª configuración CABINA
4ª configuración CRUZ
5ª configuración FORMA EN H
Solicite ya asesoramiento a nuestro equipo:

Gerd Wiedemaier
Soluciones especiales Alemania

Teléfono: 07454 793-48
gerd.wiedemaier@kipp.com

Daniel Sauter
Soluciones especiales Alemania

Teléfono: +49 7454 793-7656
daniel.sauter@kipp.com

Klaus Bühler
Interlocutor para distribuidores

Teléfono: +49 7454 793-163
klaus.buehler@kipp.com

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Alemania
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33