Grupos de mercancía

Prado de flores

Volver
  • Prado de flores
¡Para nuestro entorno natural!
Un prado multicolor con flores de aciano, cosmos y equinácea

Crear un campo de flores es muy sencillo, en nuestra opinión.


¡Y su utilidad es enorme!


Ofrecemos un hábitat natural a las abejas, los abejorros y las mariposas.

El polen de las flores les permite a muchas abejas y abejorros hacer acopio de néctar. Así, las abejas pueden producir miel de alta calidad.

Los apicultores gustan de colocar sus colmenas cerca de prados floridos, así estos insectos requieren menos agua azucarada como complemento alimenticio y producen, naturalmente, más miel.

Pero lo que no es tan fácil es elegir el tipo de prado de flores. Existen, aproximadamente, 200 mezclas distintas y cada una contiene, por lo menos, 30 clases distintas de flores. Nosotros hemos optado por las "Mezclas de flores estivales – un campo hermoso y néctar para las mariposas".


Se trata de flores con un encanto campestre y un aire natural – Se trata de flores sencillas de los antiguos jardines campesinos, mezcladas con otras flores con un atractivo especial para las mariposas.


Sencillamente, un manto multicolor, que resiste también las condiciones climáticas extremas, como el calor y las precipitaciones abundantes, porque nuestro prado está en flor desde junio hasta octubre.

Lo que todos tienen en común es que casi no requieren cuidados.
Los prados de flores tienen que segarse dos veces al año, como máximo.


¿Le hemos convencido?

Pues siembre también ya hoy su prado de flores y contribuya a proteger el espacio vital de los insectos .


Un dato curioso:

También los abejorros producen miel. Pero, a diferencia del caso de las abejas, estas reservas de néctar no se pueden "recolectar". Porque las abejas acumulan más reservas que los abejorros, ya que estas las necesitan para el invierno.
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
Alemania
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33