Grupos de mercancía

Protección HIGIÉNICA Premium

Volver
  • Protección HIGIÉNICA Premium

Protección HIGIÉNICA Premium

Una solución de alta calidad formada por sólidos perfiles de aluminio, bisagras y placas de metacrilato. Sistema funcional plegable, ideal para conferencias y reuniones.
  • Mesas de conferencia, salas de reuniones, eventos
  • Estudios de arquitectura, oficinas de construcción
  • Agencias, bufetes, consultorías

Altura    910 mm
Longitud rígida    1610 mm
Longitud pivotante    1710 mm
Longitud del pie    445 mm

Placas extensibles

 posibilidad de  325 mm
Perfiles de aluminio    30x30 mm
Metacrilato    Grosor 4 mm
  • Sistema apto para reuniones con 2-4 personas
  • La longitud de los lados giratorios se puede ajustar de forma variable gracias a las placas extensibles
  • Versión robusta
  • Pivotante y plegable
  • No requiere herramientas
  • La mampara plegable en el bastidor principal es desplazable
  • Las mamparas se pueden fijar durante el transporte

Solicite ya asesoramiento a nuestro equipo:

Gerd Wiedemaier
Soluciones especiales Alemania

Teléfono: 07454 793-48
gerd.wiedemaier@kipp.com

Daniel Sauter
Soluciones especiales Alemania

Teléfono: +49 7454 793-7656
daniel.sauter@kipp.com

Klaus Bühler
Interlocutor para distribuidores

Teléfono: +49 7454 793-163
klaus.buehler@kipp.com

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Alemania
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33