Grupos de mercancía

KIPPflexX: Un dispositivo de sujeción de 5 ejes flexible con dos funciones

Volver
Test

Dispositivo de sujeción de 5 ejes KIPPflexX: Dispositivo de sujeción central y tornillo de banco (2 EN 1)

HEINRICH KIPP WERK ha perfeccionado su acreditado dispositivo de sujeción de 5 ejes. El nuevo KIPPflexX es un sistema único y exclusivo que ofrece la máxima flexibilidad para el usuario porque aúna dos funciones:

1. Por su sistema de sujeción con leva y tracción hacia abajo se puede utilizar como dispositivo de sujeción central. Entonces coloca la pieza de trabajo
   siempre centrada en el medio, lo que garantiza una gran precisión de repetición.

2. Alternativamente, este sistema funciona como un tornillo de banco estándar, también para la sujeción de piezas de trabajo brutas en fresadoras de 5 ejes.

Otras ventajas:
  • Facilidad de uso con reajuste rápido mediante una función de manivela
  • Altura de apoyo de 180 mm con una accesibilidad óptima para la herramienta
  • Guía plana para una mayor estabilidad y, por lo tanto, más rigidez del sistema de sujeción
  • Fuerza de sujeción extraordinariamente elevada
  • El margen de sujeción puede ampliarse con otra placa de base

El sistema KIPPflexX se puede montar en mesas de máquinas con ranuras en T, perforaciones de retícula o sistemas de sujeción de punto cero . Los principios físicos de sujeción basados en una distribución inteligente de la fuerza se encargan de que solo se transmitan reducidos momentos de torsión a la mesa de máquinas.
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Alemania
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33