|
KIPP stellt smarte Produktlinie FEATUREgrip vor |
Volver |
|
Lista para la industria 4.0 KIPP presenta la línea de productos inteligente FEATUREgrip
HEINRICH KIPP WERK presenta en la feria MOTEK de este año la nueva línea de productos FEATUREgrip. La particularidad de estos productos reside en la instalación de elementos electromecánicos y sensoriales integrados, que informan sobre un estado o parámetro determinado. Los visitantes pueden descubrir esta tecnología innovadora entre el 8 y el 11 de octubre en la feria internacional de Stuttgart para la automatización en el montaje y la producción
Los nuevos productos de KIPP de la línea FEATUREgrip ofrecen al usuario un valor adicional mediante funcionalidades incorporaddas. Permiten un control y pueden registrar información como el estado o la fuerza. Si se parte del procesamiento y la visualización de la información como punto central, se puede ahorrar tiempo y garantizar la seguridad de proceso. |
Entre las nuevas líneas de producción de KIPP tenemos los dispositivos de sujeción rápida con sensor de fuerza y piezas de presión con resorte y sensor de estado: estos dispositivos de sujeción rápida con sensor de fuerza informan sobre la fuerza que actúa en la pieza de trabajo. Esto permite un control exacto de la aplicación de la fuerza. Mediante los valores especificados se informa en caso de sobrepasarse o no alcanzarse. Una app reproduce el estado del perno de bloqueo: En caso de luz verde, está bloqueado. Pero si emite luz roja, el perno de bloqueo está extraído y debe comprobarse. La pieza de presión con resorte y sensor de estado informa si el perno de presión está presionado o extendido. Un sensor en la pieza de presión procesa la señal a través del cable de conexión.Local. Además, en la pieza de presión se encuentra un LED que visualiza el estado.
|
Todos los productos de la línea "FEATUREgrip" permite un acoplamiento con soluciones de software individuales, sistemas, terminales móviles o aplicaciones. Cada valor se guarda y puede evaluarse. De esta manera los productos facilitan al cliente el acceso a la industria 4.0. |
Das HEINRICH KIPP WERK exhibe sus productos en el pabellón 3, en el stand 3325. Nuestro equipo estará encantado de recibir al público interesado e invitarles a un capuchino o espresso en nuestra CAFÉ Lounge con barista propio. |
|
|
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|