Grupos de mercancía

Comentario sobre la feria comercial MOTEK 2017 en Stuttgart

Volver
Comentario sobre la feria comercial MOTEK 2017 en Stuttgart
Estamos muy agradecidos al numeroso público que ha acudido a nuestro stand en la feria MOTEK 2017 de Stuttgart. Este año el foco principal estaba en el sistema de empuñadura variable para nuestros pernos de bloqueo de bola, así como en los pernos de bloqueo con seguro roscado. Los productos de acero inoxidable con acabado mate y el configurador en 3D despertaron también un gran interés.

A tiempo para la feria MOTEK hemos ampliado el surtido de perno de bloqueo de bola. Estos elementos sirven para unir y fijar con facilidad dos piezas de trabajo. La gran variedad de nuestras empuñaduras, por lo práctico de su forma de uso, convencen en todas las áreas de aplicación y exigencias.

Otra novedad: Los seguros roscados. Con ellos, la profundidad de nuestros pernos de bloqueo se puede adaptar exactamente a los componentes existentes, con lo que ya no hace falta ningún tope. Los pernos de bloqueo se utilizan cuando hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.

Muchos de los acreditados elementos de mando de KIPP están ya disponibles en un atrayente acabado de acero inoxidable. Los productos tratados con chorro de arena con superficie mate son una ampliación tan práctica como atractiva de nuestra gama, gracias a que son inoxidables, resistentes y discretos.

Con el configurador 3D se pueden crear individualmente elementos de mando y, a continuación, producirlos con nuestra impresora 3D. Todo el proceso de configuración se desarrolla de forma rápida e intuitiva.

También les damos las gracias a todos los participantes de nuestro concurso de KIPP Café. La pregunta del concurso era cuántos kilos pesaba el bloque de aluminio.

La respuesta correcta era: 4,71 kg!

El ganador es el único que acertó la cifra exacta. ¡Le damos nuestra enhorabuena al Sr. Stefan Kaspar!
Nos complacerá mucho poder atenderle cuando visite el stand de KIPP en la próxima feria.
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Alemania
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33