Grupos de mercancía

Comentario sobre la feria comercial MOTEK 2016

Volver

Comentario sobre la feria comercial MOTEK 2016 | Stuttgart

Agradecemos a los numerosos visitantes de nuestro stand de la feria comercial Motek. La atención se centró este año en las novedades: NATURE grip, MEDI grip así como ESD. También los nuevos elementos de cierre produjeron un fuerte interés.

Con NATURE grip KIPP presenta una alternativa respetuosa con el medio ambiente, fabricada de materias primas renovables.

La nueva línea de productos MEDI grip ha sido diseñada especialmente para las zonas con los mayores requisitos de higiene.

ESD Los elementos de mando están fabricados de un plástico especial capaz de desviar la carga electrostática que permite utilizarlos en zonas con componentes sensibles electrostáticamente.

Los nuevos Elementos de CIERRE KIPP ayudan en la conexión de módulos y tienen la ventaja de poderse abrir y cerrar rápidamente.

También agradecemos a todos los participantes de nuestro Sorteo de Café KIPP. Se preguntó que cuántas empuñaduras en estrella NATURE grip de KIPP se podían producir del granulado de biopolímero.

La respuesta correcta fue: ¡959 empuñaduras en estrella NATURE grip!

Con una diferencia de solo una empuñadura en estrella tuvimos que realizar el sorteo entre varios ganadores. ¡Muchas felicidades a nuestro ganador el señor Traub!

KIPP le desea que disfrute mucho con la cafetera automática de alta calidad Jura Impressa A9.

Esperamos volverle a recibir en su próxima visita de nuestro stand KIPP en una feria comercial.
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Alemania
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33