Grupos de mercancía

KIPP lanza BALL Lock en versión de acero inoxidable

Volver
  • KIPP lanza BALL Lock en versión de acero inoxidable
Posicionar y sujetar también en condiciones ambientales duras

KIPP lanza BALL Lock en versión de acero inoxidable

HEINRICH KIPP WERK ha completado su avanzado sistema de sujeción y posicionamiento BALL lock con una versión de acero inoxidable. Con esta gama se puede multiplicar el ahorro de tiempo al preparar la máquina en comparación con los métodos convencionales, sin renunciar a la precisión. El acero inoxidable 1.4542, un material inalterable a la corrosión, permite usar este acreditado sistema también en los entornos duros o que exijan una intensa limpieza.
El nuevo modelo de acero inoxidable complementa los bulones de posicionamiento y casquillos BALL Lock de acero existentes. La aplicación determina el material elegido. En todas las versiones: el sistema de posicionamiento y sujeción BALL Lock es la elección ideal cuando hay que fijar o centrar placas, piezas de trabajo o dispositivos a la mesa de máquinas. Está formado por un cilindro de posicionamiento, así como por un casquillo receptor y otro de centrado. El casquillo de centrado se encuentra en el palé de cambio y el casquillo receptor, por ejemplo, en la mesa de máquinas. El bulón de posicionamiento cumple la función de fijar las piezas exactamente en su lugar. Simplemente hay que apretar el tornillo tensor para que este bulón se centre y, a la vez, quede sujeto en el casquillo receptor mediante las bolas integradas en el vástago.
Los componentes del inteligente sistema de sujeción de punto cero, KIPP los distribuye por separado y los mantiene en stock. Así el cliente solo tiene que adquirir lo que necesita realmente. Los cilindros de posicionamiento están disponibles en siete diámetros de 13-50 mm y en diversas longitudes. Pero la solución no solo es sencilla y económica, sino también precisa. Los cilindros de posicionamiento destacan por su exactitud de repetición de hasta ± 0,013 mm.
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Alemania
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33