Grupos de mercancía

100 años de HEINRICH KIPP WERK

Volver
  • 100 años de HEINRICH KIPP WERK
  • 100 años de HEINRICH KIPP WERK
  • 100 años de HEINRICH KIPP WERK
  • 100 años de HEINRICH KIPP WERK
  • 100 años de HEINRICH KIPP WERK
  • 100 años de HEINRICH KIPP WERK
  • 100 años de HEINRICH KIPP WERK
  • 100 años de HEINRICH KIPP WERK

 100 años de  HEINRICH KIPP WERK

El fabricante de elementos estándar y de mando celebra su aniversario
Heinrich Kipp y Nicolas Kipp
HEINRICH KIPP WERK celebra este año su aniversario. Hace 100 años, el fundador de la empresa, Christian Kipp creó sus primeros productos: máquinas para producir pasta tipo "spätzle". En 1952, la empresa se concentró en los medios de sujeción. La palanca de sujeción ajustable de KIPP supuso una pequeña revolución en la construcción de máquinas. En la actualidad, KIPP es el fabricante líder de elementos estándar y elementos de mando que ofrece a sus clientes auténtico valor añadido gracias a sus modernas tecnologías de producción y a una logística totalmente automatizada.
La gama de KIPP abarca más de 45.000 productos disponibles en stock. Entre otras, tenemos la línea de productos NATURE grip – un ejemplo de un trabajo pionero enfocado al futuro. Estas empuñaduras ecológicas se fabrican de un plástico de biopolímeros procedente de materias primas renovables. Un proceso que solo es posible gracias a las más modernas tecnologías de producción.
La gama de productos FEATURE grip, por su parte, se apunta a la tendencia de futuro: la digitalización; sus elementos integrados electromecánicos y de sensores informan mediante señales visuales sobre determinados parámetros o estados de forma directa y fiable. De este modo se garantiza la seguridad de proceso, un aspecto cada vez más importante en la construcción de máquinas.
Pero la digitalización no solo se manifiesta en los desarrollos de productos. Este tema ocupa también el primer plano en los flujos de trabajo y prestaciones de servicio en todas las áreas corporativas. KIPP va a iniciar en el 2019 una nueva plataforma de su tienda online. En el futuro tiene además planes de expansión a nuevos mercados. La presencia internacional garantiza a los clientes no solo el acceso al programa en su integridad, sino también un procesamiento más rápido de los pedidos. Unos productos innovadores, de alta calidad y con una gran disponibilidad son la llave del éxito, tanto ahora como, estamos seguros, en los próximos 100 años de la historia de KIPP.
La empresa
PUEDE CONFIAR EN KIPP
La empresa en cifras
  • Más de 500 empleados
  • 13 sedes
  • Fundación en 1919

Programa de productos
  • 85.000 productos
  • 8.000 novedades
  • Tienda online en 14 idiomas

Sede de HKW Alemania
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Alemania
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33