Grupos de mercancía

Primero, el bloqueo y luego, la automatización – Pernos de bloqueo de KIPP

Volver
Primero, el bloqueo y luego, la automatización – Pernos de bloqueo de KIPP
HEINRICH KIPP WERK ha ampliado su gama de productos con el área de los pernos de bloqueo. Se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. La fijación y soltado de los pernos se realiza manualmente o, recientemente, también con un control neumático, un nuevo desarrollo que supone todo un hito en la automatización.
K1213 Pernos de bloqueo con mecanismo de bloqueo

El perno con mecanismo de bloqueo de KIPP convence por su sencillez de uso. Al pulsar el botón pulsador tiene lugar el cierre de bloqueo. Un botón rojo de desbloqueo permite, de forma muy práctica, soltar y cambiar la posición de bloqueo. El perno de bloqueo con mecanismo de bloqueo está disponible en acero o acero inoxidable con un diámetro de perno de 5, 6, 8 y 10 mm.

Ir al producto

K1300 Pernos de bloqueo con protección contra torsión e inclinación de ataque

Otra novedad de KIPP es el perno de bloqueo con protección contra torsión, que está disponible con rosca fina y normal. El seguro especial se encarga de que no cambie la posición del perno del manguito. La inclinación de ataque permite una salida automática del perno mediante fuerzas transversales unilaterales. Los tornillos se sueltan hasta la marca del perno, lo que permite un giro de la inclinación de ataque en la clavícula de 60°.

Ir al producto

K1116 Pernos de bloqueo neumáticos

El perno de bloqueo neumático de KIPP crea un nuevo modelo de referencia en la automatización. El perno de bloqueo se acciona aplicando aire comprimido. La reposición se realiza desconectando el suministro de aire. Los pernos de bloqueo neumáticos se utilizan, por ejemplo, en las plantas de producción sincronizadas o en los dispositivos de montaje, así como en aplicaciones relevantes según criterios de seguridad que no permitan un desbloqueo manual.

Ir al producto

HEINRICH KIPP WERK presentará los nuevos pernos de bloqueo por primera vez en la feria de Hannover que se celebra del 1 al 5 de abril. Allí, el público interesado podrá obtener una impresión de primera mano de la línea de productos FEATUREgrip. Esta gama se distingue por sus elementos integrados electromecánicos y de sensores que, mediante señales visuales, informan sobre determinados parámetros o estados - como p. ej. cerrado o abierto - de forma directa y fiable. KIPP presenta en esta feria, entre otras novedades, una versión perfeccionada del dispositivo de sujeción rápida FEATUREgrip.

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Alemania
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33