Grupos de mercancía

Dispositivo de sujeción rápida de KIPP

Volver
  • Dispositivo de sujeción rápida de KIPP

Una sujeción rápida y una retención segura – Los dispositivos de sujeción rápida de KIPP

Desde hace muchas décadas, HEINRICH KIPP WERK enfoca su esfuerzo en desarrollar productos duraderos que simplifiquen y aceleren el trabajo cotidiano. Los nuevos dispositivos de sujeción rápida de KIPP se adhieren fielmente a este principio. La empresa ofrece numerosos dispositivos de sujeción rápida organizados en un total de tres categorías de productos.
Los dispositivos de sujeción rápida se utilizan, por ejemplo, en la técnica de sujeción o en la construcción de herramientas de la industria de automoción, del metal, madera o plásticos. Están indicados para retener y sujetar piezas de trabajo para luego taladrarlas, rectificarlas, soldarlas, flexionarlas, comprobarlas o montarlas.
Los dispositivos de sujeción rápida de KIPP de acero o acero inoxidable se distinguen por su prolongada durabilidad, su resistencia al desgaste y su empuñadura inalterable al aceite de color de señalización rojo. Además, convencen por su facilidad de uso. Gracias a su amplia abertura, permiten una extracción rápida y sin trabas de las piezas de trabajo sujetas. Un pequeño esfuerzo manual basta para alcanzar grandes fuerzas de sujeción.

HEINRICH KIPP WERK divide los dispositivos de sujeción rápida en tres formas construcción diferentes: los dispositivos de sujeción rápida horizontales, los dispositivos de sujeción rápida verticales y los dispositivos de sujeción de la biela. Los dispositivos de sujeción rápida horizontales tienen una escasa altura constructiva, mientras que los dispositivos de sujeción de la biela se caracterizan por sus dimensiones compactas y las elevadas fuerzas de sujeción.

La gama de productos incluye también dispositivos de sujeción con abrazadera y con gancho, que se prestan especialmente para cerrar moldes y recipientes. Los husillos de presión permiten adaptar fácil y manualmente la altura de sujeción de todos los dispositivos de sujeción rápida al campo de aplicación correspondiente.

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Alemania
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33