Grupos de mercancía

Felices fiestas y un feliz Año Nuevo 2019!

Volver
2018, un año muy interesante, marcado por numerosas ferias y novedades de productos
Sin usted nada de esto es posible. - Por eso, desde aquí, ¡MUCHAS GRACIAS!
Le deseamos a usted y a su familia una buena entrada en el nuevo año, que esperamos le traiga salud, ventura y un éxito común.

También en el 2019 esperamos afrontar con éxito los nuevos retos y continuar nuestra colaboración basada en la confianza.
Y, por si ya hubiera terminado con la repostería navideña, pero desea seguir con otras especialidades gastronómicas, nos permitimos revelarle nuestra mejor receta para hacer pasta "Spätzle":

Porque, hace 100 años, iniciamos nuestra andadura fabricando robots de cocina.

Sobre todo, nuestra "máquina para hacer pasta "Spätzle"" del año 1922 fue un referente en el sector. Aún hoy en día, la distintiva K en el logotipo de KIPP debe su forma a la manivela de esta máquina de hacer pasta.

¡Le deseamos unos resultados deliciosos y que le aproveche!

Ingredientes

• 250 g de harina

• 4 huevos

• 2 cucharaditas de te de sal

• 2 cucharadas colmadas de sémola

• En caso necesario y según el tamaño de los huevos, añadir algo de agua y otro huevo.

Preparación

1. Verter la harina, la sémola, los huevos y el agua en una fuente, añadiendo las 2 cucharaditas de sal. Mezclar con una cuchara o
  una batidora de varillas hasta que la masa forme burbujas. Dejar reposar 10 minutos. La masa debe quedar espesa. 

2. Pasar la masa en porciones por la máquina de hacer Spätzle y verterla en agua hirviendo. Dejar hervir brevemente cada porción,
    sacarla con una espumadera, bañarla un momento en agua fría y dejarla escurrir bien.

3. Para servir los "Spätzle", calentar la pasta en una sartén con un poco de mantequilla antes de servirla.

Variantes especiales de Spätzle:

Spätzle de avellana

• Picar 150 g de avellanas no demasiado finas y tostarlas en la sartén – sin grasa 

- Dejar enfriar 

- Luego, triturarlas finamente y mezclarlas con la masa 

- Las avellanas restantes se sofríen en mantequilla y se añaden a la pasta en el momento de servir

Spätzle de ajo de oso

• 1 escaldar un manojo de ajo de oso (o ajo silvestre) y bañarlo brevemente en agua helada, para que conserve su color verde

- Triturar el ajo de oso

- Añadir 1-2 cucharaditas del pesto de ajo de oso para dar sabor

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Alemania
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33