Grupos de mercancía

KIPP presenta sus elementos de sujeción neumáticos

Volver
Para producción de grandes series

KIPP presenta sus elementos de sujeción neumáticos

HEINRICH KIPP WERK ha ampliado su gama de productos con una completa serie de nuevos elementos de sujeción. Las novedades de producto se distinguen por su funcionamiento neumático y se prestan sobre todo para un uso en máquinas de mecanizado. La semiautomatización simplifica considerablemente los procesos.
K1392 Formspanner pneumatisch - Machinable collets pneumatic

El dispositivo de sujeción de forma neumáticoconsiste en un cuerpo de sujeción (de acero templado y revenido) y una pinza de sujeción (compuesto de acero y aluminio de alta resistencia). Después de atornillar el cuerpo de sujeción al portapiezas deseado, la pinza de sujeción se abre o cierra neumáticamente mediante aire comprimido en las marcas de "Abrir" o "Cerrar". Un cambio sencillo de la pinza de sujeción permite sujetar de forma rápida y segura distintas piezas con contornos irregulares.

K1390 Zugspanner pneumatisch - Pull clamps pneumatic

El uso de la sujeción por tracción neumática prevé la sujeción roscada de la pieza con un perno. A continuación, la apertura y cierre se realizan aplicando aire comprimido en las conexiones asignadas. Otra conexión más sirve para el soplado y la limpieza de la superficie de apoyo. Además, en este puerto también puede consultarse si la pieza de trabajo descansa sobre la superficie de apoyo. El dispositivo de sujeción por tracción neumático se puede utilizar asimismo como sistema de sujeción de punto cero.

La principal característica distintiva de los dispositivos de sujeción con leva neumáticos, los dispositivos de sujeción pivotante neumáticos y los dispositivos de sujeción lateral neumáticos es la dirección en que se sujetan las piezas que se van a mecanizar.

K1409 Niederzugspanner pneumatisch - Hold-down clamps pneumatic

En el dispositivo de sujeción con leva neumático la sujeción se realiza desde arriba.

K1388 Schwenkspanner pneumatisch - Swing clamp pneumatic

El dispositivo de sujeción pivotante neumático cuenta con una función pivotante que permite introducir libremente y sujetar desde arriba las piezas de trabajo.

K1410 Dispositivos de sujeción lateral neumáticos - Side clamps pneumatic

El dispositivo de sujeción lateral neumático ofrece una óptima accesibilidad: Con la sujeción lateral la superficie de mecanizado superior está libre de bordes que la obstaculicen.

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Alemania
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33