Warengruppen
Bügelgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster mit Stecker
K1527_A

Bügelgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kunststoff PA6.Ausführung:mit Feinstruktur, schwarz.Hinweis:Drucktaster mit roter oder grüner LED.
Anschluss mit 8-poligem Stecker in der Anschraubfläche des Griffschenkels. (Steckverbinder mit 10 m Leitung als Zubehör lieferbar. Muss separat bestellt werden).
Schutzart: IP65 (bei aufgeschraubtem Steckverbinder).
Montage:Von der Rückseite.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1527_A Bügelgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster mit Stecker 173 kB
 Technischer Hinweis Bügelgriffe mit elektrischer Schaltfunktion 84,9 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster mit Stecker

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Komponente
ABD

HH1H2
max.
H3LL1TTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1527.11601Agrün16026M66640701018217101000 194,27 €
K1527.11602Arot16026M66640701018217101000 194,27 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Deutschland
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33