Группы товаров

Полиамид (PA 6)

Полиамид с 30 % стекловолокна (PA 6 GF 30)

Полиамид с 30 % стеклянных шариков (PA 6 GB 30)

Краткое обозначение PA 6 PA 6 GF 30 PA 6 GB 30
Наименование Полиамид
(полимеризат)
Полиамид с 30 % стекловолокна Полиамид с 30 % стеклянных шариков
Механические свойства      
  Состояние пробы сухой/влажный сухой/влажный сухой/влажный
  Прочность на растяжение [Mpa] нет сведений 175/110 80/55
  Модуль упругости (растяжение) [Mpa] 3000/1000 9000/6000 5700/3400
  Твёрдость при вдавливании шарика [Mpa] 150/70 220/150 180/105
Физические свойства      
  Плотность [г/см³] 1,14 1,36 1,36
  Температура плавления [°C] 220 220 220
Температура эксплуатации      
  Макс. темп. кратковременная [°C] 180 200 200
  Макс. темп. постоянная [°C] 90 130 90
  Мин. темп. эксплуатации [°C] -40 -40 -40
Прочие свойства      
  Характеристика горения согласно UL 94 HB HB HB
  Водопоглощение
  (стандартные климатические условия) [%]
3 2,1 2,1
Химическая стойкость      
  Минеральные консист. смазки, масла + + +
  Бензин + + +
  Слабые/сильные кислоты o/- o/- o/-
  Слабые/сильные щелочи +/o o/- +/o
  Тетрахлорэтилен + + +
  Трихлорэтилен + + +
  Ацетон + + +
  Спирты + + +
  Гидролитическая устойчивость
  (горячая вода)
o o o
  Атмосферные условия/УФ-излучение o o o
+ стойкий / o условно стойкий / - нестойкий
Эти данные представляют собой ориентировочные значения; компания не несет ответственности за их достоверность. Свойства термопластов в значительной степени зависят от их конкретного состава и присадок.

Назад к обзору

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33